目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle S300PB ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE S300Pb A USINABILITE AMELIOREE ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/s300pbetc.prj},{NB=Emile Maurin S300PBETC22 1000},{S=22},{L=1000},{KG1=3.799},{TOL=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=s300pbetc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
Coté carré
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin S300PBETC4 L...
S300PBETC4
4
0.126
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin S300PBETC5 L...
S300PBETC5
5
0.196
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin S300PBETC6 L...
S300PBETC6
6
0.283
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin S300PBETC7 L...
S300PBETC7
7
0.385
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETC8 L...
S300PBETC8
8
0.502
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETC9 L...
S300PBETC9
9
0.636
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETC10 ...
S300PBETC10
10
0.785
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin S300PBETC11 ...
S300PBETC11
11
0.950
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC12 ...
S300PBETC12
12
1.130
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC13 ...
S300PBETC13
13
1.327
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC14 ...
S300PBETC14
14
1.539
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC15 ...
S300PBETC15
15
1.766
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC16 ...
S300PBETC16
16
2.010
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC17 ...
S300PBETC17
17
2.269
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC18 ...
S300PBETC18
18
2.543
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin S300PBETC19 ...
S300PBETC19
19
2.834
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC20 ...
S300PBETC20
20
3.140
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC21 ...
S300PBETC21
21
3.462
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC22 ...
S300PBETC22
22
3.799
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC23 ...
S300PBETC23
23
4.153
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC24 ...
S300PBETC24
24
4.522
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC25 ...
S300PBETC25
25
4.906
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC26 ...
S300PBETC26
26
5.307
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC27 ...
S300PBETC27
27
5.723
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin S300PBETC28 ...
S300PBETC28
28
6.154
h11 : 0 / -130 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表