EV257-02 - 低位报警柱式液位指示器02型
义文工业五金
液压系统附件
柱式液位指示器
低位报警柱式液位指示器02型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/minimum_level_02/hcy_e_asmtab.prj},{NB=EV257-02000331},{PARTNUMBER=111111},{CNSORDERNO=EV257-02000331},{A=127},{B=M12},{C=16},{DIM04=16},{D=29},{E=32},{F=46},{H=159},{I=93},{J=37},{K=40},{L=29},{M=16},{N=20},{B1=12.5},{A1=127},{DIM17=12},{DD=12},{PPATH=hcy_e_asmtpl.prj},{G=G1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
A(安装孔距)
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
B1
B’-0.2(安装孔径)
[mm]
A1
(A’±0.2)
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-02000329
EV257-02000329
76
M10
16
29
32
46
108
41
37
40
17
16
20
10.5
76
G1
EV257-02000330
EV257-02000330
76
M10
16
29
32
46
108
41
37
40
17
16
20
10.5
76
G2
EV257-02000331
EV257-02000331
127
M12
16
29
32
46
159
93
37
40
29
16
20
12.5
127
G1
EV257-02000332
EV257-02000332
127
M12
16
29
32
46
159
93
37
40
29
16
20
12.5
127
G2
EV257-02000333
EV257-02000333
254
M12
16
29
32
46
286
219
37
40
29
16
20
12.5
254
G1
EV257-02000334
EV257-02000334
254
M12
16
29
32
46
286
219
37
40
29
16
20
12.5
254
G2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表