EV257-02 - 不锈钢螺钉柱式液位指示器
义文工业五金
液压系统附件
柱式液位指示器
不锈钢螺钉柱式液位指示器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/stainless_steel_screws_column_level_indicators/ev257-02_asmtab.prj},{NB=EV257-02000294},{PARTNUMBER=11353},{CNSORDERNO=EV257-02000294},{A=127},{B=M12},{C=23},{D=18},{E=31},{F=161},{H=80},{I=23},{J=17.0},{B1=12.5},{A1=127.0},{PPATH=hcx_inox_asmtpl.prj},{FF=6.000},{AA=2.500},{G=G1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
A(安装孔距)
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
B1
B’-0.2(安装孔径)
[mm]
A1
(A’±0.2)
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-02000292
EV257-02000292
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76.0
G1
EV257-02000293
EV257-02000293
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76.0
G2
EV257-02000294
EV257-02000294
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
G1
EV257-02000295
EV257-02000295
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
G2
EV257-02000296
EV257-02000296
254
M12
21
18
35
290
203
26
18.5
12.5
254.0
G1
EV257-02000297
EV257-02000297
254
M12
21
18
35
290
203
26
18.5
12.5
254.0
G2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表