EV257-02 - 测温柱式液位指示器
义文工业五金
液压系统附件
柱式液位指示器
测温柱式液位指示器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/temperature_measurement/ev257-02_asmtab.prj},{NB=EV257-02000316},{PARTNUMBER=11162},{CNSORDERNO=EV257-02000316},{A=127},{B=M12},{C=23},{D=18},{E=31},{F=27},{H=187},{I=80},{J=21},{K=54},{L=23},{M=17.0},{N=26},{O=22},{B1=12.5},{A1=127},{DIM17=12},{PPATH=hcx_st_asmtpl.prj},{G=G2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
A(安装孔距)
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
B1
B’-0.2(安装孔径)
[mm]
A1
(A’±0.2)
ⁿ/ₐ
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-02000315
EV257-02000315
127
M12
23
18
31
27
187
80
21
54
23
17.0
26
22
12.5
127
G1
EV257-02000316
EV257-02000316
127
M12
23
18
31
27
187
80
21
54
23
17.0
26
22
12.5
127
G2
EV257-02000317
EV257-02000317
254
M12
21
18
35
27
315
203
21
54
26
18.5
24
22
12.5
254
G1
EV257-02000318
EV257-02000318
254
M12
21
18
35
27
315
203
21
54
26
18.5
24
22
12.5
254
G2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表