EV257-02 - 耐80℃,PA-T防爆用柱式液位指示器
义文工业五金
液压系统附件
柱式液位指示器
耐80℃,PA-T防爆用柱式液位指示器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/up_to_80/ev257-02_asmtab.prj},{NB=EV257-02000287},{PARTNUMBER=11354},{CNSORDERNO=EV257-02000287},{A=127},{B=M10},{C=23},{D=18},{E=31},{F=161},{H=80},{I=23},{J=17.0},{B1=10.5},{A1=127},{DIM12=0÷100},{DIM13=32÷210},{Q=12},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{TYP=2.000},{PPATH=hcx_asmtpl.prj},{FF=6.000},{AA=2.500},{G=G2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
A(安装孔距)
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
B1
B’-0.2(安装孔径)
[mm]
A1
(A’±0.2)
[mm]
Q
(最大拧紧扭矩Nm)
[Nm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-02000284
EV257-02000284
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
12
G1
EV257-02000285
EV257-02000285
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
12
G2
EV257-02000286
EV257-02000286
127
M10
23
18
31
161
80
23
17.0
10.5
127
12
G1
EV257-02000287
EV257-02000287
127
M10
23
18
31
161
80
23
17.0
10.5
127
12
G2
EV257-02000288
EV257-02000288
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
12
G1
EV257-02000289
EV257-02000289
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
12
G2
EV257-02000290
EV257-02000290
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
10
G1
EV257-02000291
EV257-02000291
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
10
G2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表