目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2061.44. - 球导向套,ISO 9448-3
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
光滑的
Ball bearing guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_02/2061-44.prj},{NB=2061.44.024.023.10},{DOC=2061_44_pdf},{D1=24.000},{L1=23},{D2=30.000},{D3=40.000},{TOL=10},{ZTC=84879090},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2061.44.024.023.10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
L
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig
[mm]
L2
生产长度滚珠轴承保持架
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
安装直径
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2061.44.008.030.10
2061.44.008.030.10
8.000
40.000
39.000
11.000
18.000
0.038
84879090
2061.44.010.023.10
2061.44.010.023.10
10.000
40.000
39.000
14.000
22.000
0.041
84879090
2061.44.011.023.10
2061.44.011.023.10
11.000
40.000
39.000
15.000
22.000
0.037
84879090
2061.44.012.023.10
2061.44.012.023.10
12.000
40.000
39.000
16.000
22.000
0.032
84879090
2061.44.015.023.10
2061.44.015.023.10
15.000
45.000
45.000
21.000
28.000
0.049
84879090
2061.44.016.023.10
2061.44.016.023.10
16.000
45.000
45.000
22.000
28.000
0.043
84879090
2061.44.019.023.10
2061.44.019.023.10
19.000
45.000
45.000
25.000
32.000
0.057
84879090
2061.44.020.023.10
2061.44.020.023.10
20.000
45.000
45.000
26.000
32.000
0.049
84879090
2061.44.024.023.10
2061.44.024.023.10
24.000
45.000
45.000
30.000
40.000
0.099
84879090
2061.44.025.023.10
2061.44.025.023.10
25.000
45.000
45.000
31.000
40.000
0.091
84879090
2061.44.030.030.10
2061.44.030.030.10
30.000
45.000
45.000
38.000
48.000
0.159
84879090
2061.44.032.030.10
2061.44.032.030.10
32.000
45.000
45.000
40.000
48.000
0.130
84879090
2061.44.038.030.10
2061.44.038.030.10
38.000
45.000
45.000
46.000
58.000
0.231
84879090
2061.44.040.030.10
2061.44.040.030.10
40.000
45.000
45.000
48.000
58.000
0.196
84879090
2061.44.048.037.10
2061.44.048.037.10
48.000
50.000
50.000
56.000
70.000
0.402
84879090
2061.44.050.037.10
2061.44.050.037.10
50.000
50.000
50.000
58.000
70.000
0.350
84879090
2061.44.060.060.10
2061.44.060.060.10
60.000
95.000
95.000
68.000
85.000
0.962
84879090
2061.44.063.060.10
2061.44.063.060.10
63.000
95.000
95.000
71.000
85.000
0.808
84879090
2061.44.080.120.10
2061.44.080.120.10
80.000
140.000
140.000
92.000
105.000
1.894
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表