目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2664.04. - 固定座,供ISO 8020用 带扭防扭转元素
FIBRO
标准件
精密零件
固定座 和 飾品
固定座,供ISO 8020
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e09/e09_01/2664_04_asmtab.prj},{NB=2664.04.16},{D2=16.000},{ZSDD=9.000},{ZSDK=15.000},{A=54.000},{A1=19.000},{A3=15.900},{A4=13.000},{B=53.200},{B3=18.000},{B4=8.000},{C=25.000},{E1=6.000},{E2=31.750},{E3=13.500},{ZST=9.000},{R1=14.300},{R2=16.800},{D3=20.000},{FEKL=8.800},{M=8.000},{DSTIFT=6.000},{PPATH=e09_01_99/2664_04_asmsbl.prj},{GEW=0.361},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D2
Punch locating hole
[mm]
ZSDD
Durchgangsb. Zylinderschraube
[mm]
ZSDK
Senkungsdurchmesser
[mm]
A
长度
[mm]
A1
Bef.Stich X
[mm]
A3
Bef.Stich Y
[mm]
A4
Chamfer length
[mm]
B
宽度
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
C
高度
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
ZST
Senkungstiefe
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
D3
Stempelkopfaufnahme
[mm]
FEKL
[mm]
M
[mm]
DSTIFT
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2664.04.10
2664.04.10
10.000
9.000
15.000
44.500
19.000
11.100
10.000
43.700
12.000
5.000
25.000
7.500
26.925
9.000
9.000
9.500
12.000
14.000
8.800
8.000
6.000
0.246
82073010
2664.04.13
2664.04.13
13.000
9.000
15.000
50.800
19.000
14.300
12.000
50.000
15.000
6.500
25.000
6.500
29.970
12.000
9.000
12.700
15.200
17.000
8.800
8.000
6.000
0.326
82073010
2664.04.16
2664.04.16
16.000
9.000
15.000
54.000
19.000
15.900
13.000
53.200
18.000
8.000
25.000
6.000
31.750
13.500
9.000
14.300
16.800
20.000
8.800
8.000
6.000
0.361
82073010
2664.04.20
2664.04.20
20.000
11.000
18.000
60.300
19.000
17.500
14.000
59.500
22.000
10.000
25.000
5.000
33.530
16.500
11.000
17.500
20.000
24.000
8.800
10.000
6.000
0.441
82073010
2664.04.25
2664.04.25
25.000
13.500
20.000
69.900
23.800
19.800
16.000
69.100
27.000
12.500
25.000
7.000
40.640
22.000
13.500
22.200
24.700
29.000
8.800
12.000
6.000
0.589
82073010
2664.04.32
2664.04.32
32.000
13.500
20.000
69.900
23.800
19.800
16.000
69.100
34.000
16.000
25.000
7.000
40.640
22.000
13.500
22.200
24.700
36.000
8.800
12.000
6.000
0.529
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表