您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
Minimess system
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
复合配件
Powered by
CAD模型選擇
2480.00.23.01. - 测量软管迷你, 两侧直管
24.04.2023
2480.00.23.02. - 测量软管迷你, 单侧直管带有 90 度-弯头
24.04.2023
2480.00.23.03. - 测量软管迷你, 两侧带有 90 度-弯头
24.04.2023
2480.00.24.01-04 - 测量接头
24.07.2024
2480.00.24.10-12 - 多路式-转换接头
18.04.2023
2480.00.24.13-15 - 双重适配器
18.04.2023
2480.00.24.53-54 - 双重适配器 M6, 水平
18.04.2023
2480.00.24.56-57 - 双重适配器 M6, 垂直
18.04.2023
2480.00.24.43 - 连接转换接头 M6-G1/8
27.02.2024
2480.00.24.16-18 - 单边适配器
18.04.2023
2480.00.24.30 - 分配体带有G1/8, 3 只管接头
27.02.2024
2480.00.24.33 - 分配器板 G1/8, 14 只管接头
27.02.2024
2489.00.24.33.01 - 分配器板 G1/8, 2x7 只管接头
27.02.2024
2480.00.24.31 - 分配体带有G1/8, 6 只管接头
27.02.2024
2480.00. .12.01 - 的软管夹
21.07.2023
2480.00. .12.00 - 的软管夹 带螺丝
21.07.2023
2480.00.24.34 - 分配体带有G1/8, 6 只管接头
27.02.2024
2480.00.23.01.V. - 螺纹连接 DN2 - 1215,直,包装
27.11.2023
2480.00.23.02.V. - 螺纹接头 DN2 - 1215,90°包装
27.11.2023
2480.00.23.00. - 软管630巴酒窝,DN2
28.06.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.