目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.54.20 - 便携式电动软管压制机(电池供电)
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
维修配件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_16/2480_00_54_20.prj},{NB=2480.00.54.20},{BC=2480.00.54.20},{DOC=2480_00_54.pdf},{FP=15 / 1,5},{ANP=ca. 150 bei 1,5 Ah},{PK=ca. 350° drehbar},{A=akkubetrieben},{S=18},{L=1.500},{AT=15},{AB=377x75x116},{GEW=2.300},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FP
压力 [kN/t]
[kN / t]
ANP
压制数量
ⁿ/ₐ
PK
可翻边角度
ⁿ/ₐ
A
驱动装置
ⁿ/ₐ
S
电压 [V]
[V]
L
Leistung
[Ah]
AT
Akkuladezeit
[min]
AB
尺寸(长x宽x高)
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.54.20
2480.00.54.20
15 / 1,5
约 150 同 1,5 Ah
约 350° 可旋转
电池供电
18
1.500
15
377x75x116
2.300
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表