目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2199. - 输送元件 气动
FIBRO
标准件
外围设备
输送装置
气动输送装置
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/j/j08/j08_03/2199.prj},{NB=2199.10},{BC=2199.10},{DOC=2199_pdf},{A=216.000},{B=125.000},{C=45.000},{TYP=10.000},{BL=10.000},{BP=4 - 5,5},{LV=1.250},{VV=8 - 10},{GP=68.000},{H=25.000},{HZ=120.000},{RG=2.700},{RS=8.000},{GEW=2.800},{ZTC=84289090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
TYP
ⁿ/ₐ
BL
Belastung max.
[kg]
BP
Betriebsdruck
[bar]
LV
Luftverbrauch
[l/min]
VV
Vorschubgeschwindigkeit
[m/min]
GP
Geräuschpegel
[db-A]
H
Hublänge
[mm]
HZ
Hubzahl
[1/min]
RG
Rinnengewicht
[kg]
RS
Rinnensteigung max
[°]
GEW
重量
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2199.03
184.500
140.000
34.000
3.000
3.000
4 - 5,5
0.550
8 - 10
68.000
20.000
120.000
1.400
8.000
1.400
84289090
2199.10
216.000
125.000
45.000
10.000
10.000
4 - 5,5
1.250
8 - 10
68.000
25.000
120.000
2.700
8.000
2.800
84289090
2199.40.1
250.500
160.000
88.000
40.000
40.000
4 - 5,5
5.420
8 - 10
70.000
27.000
120.000
5.400
8.000
7.200
84289090
2199.70
325.000
140.000
75.000
70.000
70.000
4 - 5,5
5.420
8 - 10
70.000
27.000
120.000
11.300
8.000
5.500
84289090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表