目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TM 20 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/tm20_asmtab.prj},{NB=24359768 TM 20 500 530 22.8 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24359768},{WS=93 AU V168},{DD=500.0},{D=530.0},{NUT=0},{H=22.8},{L=25.0},{P=15.0},{C=11.0},{PPATH=tm20/tm20_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=24359768}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
24357237 TM 20 320 340 14...
24357237
95 AU V142
320.0
340.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24357238 TM 20 350 370 14...
24357238
95 AU V142
350.0
370.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359719 TM 20 360 380 14...
24359719
95 AU V142
360.0
380.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359750 TM 20 380 400 14...
24359750
95 AU V142
380.0
400.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359753 TM 20 400 420 14...
24359753
95 AU V142
400.0
420.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24357239 TM 20 410 430 14...
24357239
95 AU V142
410.0
430.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24357240 TM 20 440 460 14...
24357240
95 AU V142
440.0
460.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24378470 TM 20 440 460 14...
24378470
95 AU V142
440.0
460.0
14.6
16.0
10.0
10.0
49028881 TM 20 440 460 14...
49028881
95 AU V142
440.0
460.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359760 TM 20 450 470 14...
24359760
95 AU V142
450.0
470.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24357241 TM 20 480 500 14...
24357241
95 AU V142
480.0
500.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359767 TM 20 500 520 14...
24359767
93 AU V167
500.0
520.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24357242 TM 20 550 570 14...
24357242
93 AU V168
550.0
570.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359775 TM 20 600 620 14...
24359775
93 AU V168
600.0
620.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359551 TM 20 620 640 14...
24359551
93 AU V168
620.0
640.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24358387 TM 20 640 660 14...
24358387
93 AU V168
640.0
660.0
14.6
16.0
10.0
10.0
24359552 TM 20 670 695 18...
24359552
93 AU V168
670.0
695.0
18.2
20.0
12.5
11.0
49004523 TM 20 720 745 18...
49004523
93 AU V168
720.0
745.0
18.2
20.0
12.5
11.0
24359783 TM 20 800 825 18...
24359783
93 AU V168
800.0
825.0
18.2
20.0
12.5
11.0
49028614 TM 20 800 825 18...
49028614
93 AU V168
800.0
825.0
18.2
20.0
12.5
11.0
49003544 TM 20 830 855 18...
49003544
93 AU V168
830.0
855.0
18.2
20.0
12.5
11.0
24359788 TM 20 900 925 18...
24359788
93 AU V168
900.0
925.0
18.2
20.0
12.5
11.0
49066490 TM 20 900 925 18...
49066490
93 AU V168
900.0
925.0
18.2
20.0
12.5
11.0
24359554 TM 20 950 975 18...
24359554
93 AU V168
950.0
975.0
18.2
20.0
12.5
11.0
24359549 TM 20 320 350 22...
24359549
95 AU V142
320.0
350.0
22.8
25.0
15.0
11.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表