APD - Pressore a sfera e molla.
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_liscio
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_liscio/apd.prj},{NB=7747313},{SHA256=Y8BiyJeC1dSQEmxWK+E3nenn91bBMvpOjoMMumhMb5g=},{INAME=7747313},{NAME=7747313},{NNCUSTOM=APD},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla.},{NBCUSTOM=7747313},{LINACUSTOM=7747313},{STEPFILE=7747313.stp},{PNGFILE=APD},{DWGFILE=APD},{CODE=7747313},{MOD=APD/4},{D1=4.0},{D2=3.0},{D3=4.03},{S=0.90},{L1=9.0},{F1=2.5},{F2=7.5},{MAT=Corpo in ottone. Sfera e molla in acciaio INOX.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
F1
preload
[N]
F2
max load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747303
7747303
APD/2
2.5
2.0
2.52
0.65
5.3
1.3
2.5
Corpo in ottone. Sfera e ...
7747308
7747308
APD/3
3.0
2.5
3.02
0.80
7.3
2.0
4.5
Corpo in ottone. Sfera e ...
7747313
7747313
APD/4
4.0
3.0
4.03
0.90
9.0
2.5
7.5
Corpo in ottone. Sfera e ...
7747318
7747318
APD/5
5.0
4.0
5.03
1.20
10.8
3.5
8.0
Corpo in ottone. Sfera e ...
7747323
7747323
APD/6
6.0
5.0
6.03
1.60
12.6
3.5
10.5
Corpo in ottone. Sfera e ...
7747328
7747328
APD/7
7.0
6.0
7.03
2.00
14.0
4.0
12.0
Corpo in ottone. Sfera e ...
7747333
7747333
APD/8
8.0
6.5
8.03
2.10
18.0
6.0
15.0
Corpo in ottone. Sfera e ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表