PRTN - Piede regolabile
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_fissi
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_fissi/prtn.prj},{NB=7321485},{SHA256=DGMvlZeqcmlh/vlqYKJRB/crRSr0Yt57xYez81Wfxa8=},{INAME=7321485},{NAME=7321485},{NNCUSTOM=PRTN},{NTCUSTOM=Piede regolabile},{NBCUSTOM=7321485},{LINACUSTOM=7321485},{STEPFILE=7321485.stp},{PNGFILE=PRTN},{DWGFILE=PRTN},{CODE=7321485},{MOD=PRTN/40 M},{D1=40},{D=M8},{L=27},{A=12.00},{WGT=27},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7321415
7321415
PRTN/30 M8x27
30
M8
27
8.25
20
Tecnopolimero nero rinfor...
7321420
7321420
PRTN/30 M
30
M8
32
8.25
22
Tecnopolimero nero rinfor...
7321447
7321447
PRTN/30 M
30
M10
22
8.25
24
Tecnopolimero nero rinfor...
7321450
7321450
PRTN/30 M
30
M10
27
8.25
27
Tecnopolimero nero rinfor...
7321477
7321477
PRTN/40 M
40
M8
17
12.00
19
Tecnopolimero nero rinfor...
7321482
7321482
PRTN/40 M
40
M8
22
12.00
25
Tecnopolimero nero rinfor...
7321485
7321485
PRTN/40 M
40
M8
27
12.00
27
Tecnopolimero nero rinfor...
7321490
7321490
PRTN/40 M
40
M8
32
12.00
28
Tecnopolimero nero rinfor...
7321522
7321522
PRTN/40 M
40
M10
27
12.00
33
Tecnopolimero nero rinfor...
7321527
7321527
PRTN/40 M
40
M10
32
12.00
36
Tecnopolimero nero rinfor...
7321555
7321555
PRTN/50 M
50
M8
32
16.40
40
Tecnopolimero nero rinfor...
7321585
7321585
PRTN/50 M
50
M10
32
16.40
48
Tecnopolimero nero rinfor...
7321652
7321652
PRTN/60 M
60
M10
32
16.40
57
Tecnopolimero nero rinfor...
7321657
7321657
PRTN/60 M
60
M10
45
16.40
66
Tecnopolimero nero rinfor...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表