AC2F - Antivibrante a campana
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/ac2f.prj},{NB=7330969},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330969},{NAME=7330969},{NNCUSTOM=AC2F},{NTCUSTOM=Antivibrante a campana},{NBCUSTOM=7330969},{LINACUSTOM=7330969},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=AC2F},{DWGFILE=AC2F},{CODE=7330969},{MOD=AC2F/92},{A=92},{D=M12},{B=83},{C=44},{E=3},{D1=10.5},{L=130},{L1=110},{N=600},{MAT=Acciaio zincato e gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7330954
7330954
AC2F/48
48
M8
42
23
2
6.0
80
68
100
Acciaio zincato e gomma n...
7330957
7330957
AC2F/48
48
M10
42
23
2
6.0
80
68
100
Acciaio zincato e gomma n...
7330961
7330961
AC2F/62
62
M10
55
30
2
8.0
101
85
600
Acciaio zincato e gomma n...
7330964
7330964
AC2F/62
62
M12
55
30
2
8.0
101
85
600
Acciaio zincato e gomma n...
7330967
7330967
AC2F/92
92
M10
83
44
3
10.5
130
110
600
Acciaio zincato e gomma n...
7330969
7330969
AC2F/92
92
M12
83
44
3
10.5
130
110
600
Acciaio zincato e gomma n...
7330971
7330971
AC2F/92
92
M14
83
44
3
10.5
130
110
600
Acciaio zincato e gomma n...
7330974
7330974
AC2F/92
92
M16
83
44
3
10.5
130
110
600
Acciaio zincato e gomma n...
7330979
7330979
AC2F/119
119
M16
100
49
4
16.0
190
160
650
Acciaio zincato e gomma n...
7330984
7330984
AC2F/119
119
M24
100
49
4
16.0
190
160
650
Acciaio zincato e gomma n...
7330987
7330987
AC2F/158
158
M16
140
60
5
16.5
230
200
1200
Acciaio zincato e gomma n...
7330989
7330989
AC2F/158
158
M20
140
60
5
16.5
230
200
1200
Acciaio zincato e gomma n...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表