ACMM - Antivibrante cilindrico
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/acmm.prj},{NB=7330121},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330121},{NAME=7330121},{NNCUSTOM=ACMM},{NTCUSTOM=Antivibrante cilindrico},{NBCUSTOM=7330121},{LINACUSTOM=7330121},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ACMM},{DWGFILE=ACMM},{CODE=7330121},{MOD=ACMM/40x30 M10x28},{A=40},{C=30},{D=M10},{L=28},{N=85},{N1=16},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
compression static load
ⁿ/ₐ
N1
cutting static load
ⁿ/ₐ
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7330002
7330002
ACMM/8x8 M3x10
8
8
M3
10
3
4
Gomma naturale nera, dure...
7330003
7330003
ACMM/10x10 M4x8
10
10
M4
8
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330004
7330004
ACMM/10x15 M4x10
10
15
M4
10
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330005
7330005
ACMM/10x15 M5x10
10
15
M5
10
9
4
Gomma naturale nera, dure...
7330008
7330008
ACMM/15x10 M4x10
15
10
M4
10
22
4
Gomma naturale nera, dure...
7330010
7330010
ACMM/15x15 M4x10
15
15
M4
10
19
4
Gomma naturale nera, dure...
7330015
7330015
ACMM/15x15 M5x10
15
15
M5
10
19
4
Gomma naturale nera, dure...
7330020
7330020
ACMM/15x20 M5x10
15
20
M5
10
15
5
Gomma naturale nera, dure...
7330021
7330021
ACMM/15x20 M5x15
15
20
M5
15
15
5
Gomma naturale nera, dure...
7330025
7330025
ACMM/20x10 M6x12
20
10
M6
12
36
5
Gomma naturale nera, dure...
7330030
7330030
ACMM/20x15 M6x14/16
20
15
M6
14/16
22
5
Gomma naturale nera, dure...
7330035
7330035
ACMM/20x20 M6x14/16
20
20
M6
14/16
19
5
Gomma naturale nera, dure...
7330038
7330038
ACMM/20x25 M5x14
20
25
M5
14
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330040
7330040
ACMM/20x25 M6x14
20
25
M6
14
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330041
7330041
ACMM/20x25 M6x18
20
25
M6
18
18
4
Gomma naturale nera, dure...
7330045
7330045
ACMM/20x30 M6x14
20
30
M6
14
30
4
Gomma naturale nera, dure...
7330046
7330046
ACMM/20x30 M6x18
20
30
M6
18
24
4
Gomma naturale nera, dure...
7330050
7330050
ACMM/25x15 M6x14
25
15
M6
14
45
6
Gomma naturale nera, dure...
7330051
7330051
ACMM/25x15 M6x18
25
15
M6
18
42
6
Gomma naturale nera, dure...
7330055
7330055
ACMM/25x20 M6x18
25
20
M6
18
35
6
Gomma naturale nera, dure...
7330060
7330060
ACMM/25x20 M8x18/20
25
20
M8
18/20
35
6
Gomma naturale nera, dure...
7330065
7330065
ACMM/25x25 M6x18
25
25
M6
18
40
4
Gomma naturale nera, dure...
7330070
7330070
ACMM/25x30 M6x18
25
30
M6
18
30
4
Gomma naturale nera, dure...
7330075
7330075
ACMM/25x35 M6x18
25
35
M6
18
42
4
Gomma naturale nera, dure...
7330076
7330076
ACMM/25x35 M8x20
25
35
M8
20
42
4
Gomma naturale nera, dure...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表