LRP - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/lrp.prj},{NB=7343110},{SHA256=HOmcHIq6rfB6pWCFTQic4bvRBNK/p31TtKkggqeY4TA=},{INAME=7343110},{NAME=7343110},{NNCUSTOM=LRP},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7343110},{LINACUSTOM=7343110},{STEPFILE=7343110_LRP80_M08x50.stp},{PNGFILE=LRP},{DWGFILE=LRP},{CODE=7343110},{MOD=LRP/80 M8x50},{L=80},{B=92},{A=24},{S=16.5},{H2=53.0},{H=44},{F=26},{D=20},{H1=12.0},{L1=50},{D1=M8},{WGT=81},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Perno in acciaio zincato filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7343005
7343005
LRP/45 M5x20
45
53
16
10.5
33.5
29
18
12
7.5
20
M5
19
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343010
7343010
LRP/45 M5x30
45
53
16
10.5
33.5
29
18
12
7.5
30
M5
20
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343020
7343020
LRP/45 M6x15
45
53
16
10.5
33.5
29
18
12
7.5
15
M6
19
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343025
7343025
LRP/45 M6x20
45
53
16
10.5
33.5
29
18
12
7.5
20
M6
20
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343040
7343040
LRP/65 M6x20
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
20
M6
30
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343045
7343045
LRP/65 M6x30
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
30
M6
31
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343050
7343050
LRP/65 M6x40
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
40
M6
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343060
7343060
LRP/65 M8x15
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
15
M8
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343065
7343065
LRP/65 M8x20
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
20
M8
35
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343070
7343070
LRP/65 M8x25
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
25
M8
37
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343075
7343075
LRP/65 M8x30
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
30
M8
38
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343085
7343085
LRP/65 M8x40
65
75
20
13.5
41.0
34
19
15
7.5
40
M8
44
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343100
7343100
LRP/80 M8x30
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
30
M8
61
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343105
7343105
LRP/80 M8x40
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
40
M8
78
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343110
7343110
LRP/80 M8x50
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
50
M8
81
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343130
7343130
LRP/80 M10x20
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
20
M10
74
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343135
7343135
LRP/80 M10x25
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
25
M10
77
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343140
7343140
LRP/80 M10x30
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
30
M10
80
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343145
7343145
LRP/80 M10x40
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
40
M10
85
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343150
7343150
LRP/80 M10x50
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
50
M10
89
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343170
7343170
LRP/80 M12x30
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
30
M12
94
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343175
7343175
LRP/80 M12x40
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
40
M12
101
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343180
7343180
LRP/80 M12x50
80
92
24
16.5
53.0
44
26
20
12.0
50
M12
108
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343210
7343210
LRP/95 M12x40
95
108
27
19.0
61.0
50
30
21
13.0
40
M12
133
Tecnopolimero nero, rinfo...
7343215
7343215
LRP/95 M12x50
95
108
27
19.0
61.0
50
30
21
13.0
50
M12
139
Tecnopolimero nero, rinfo...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表