目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
SPL
吉尼尔
气动元器件
管接头
截止阀
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/connecting/stopfittings/spl-r.prj},{NB=SPL8-01},{MODEL=SPL8-01},{D=8},{R=R1/8},{L1=7.5},{L2=25.0},{L3=39.5},{L4=16.0},{P=14.0},{H=14},{R1=9.728},{DATA=Selection document}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
订货规格
ⁿ/ₐ
D
适配气管外径(mm)
[mm]
R
螺纹规格
ⁿ/ₐ
H
外六角扳手规格mm
[mm]
SPL4-M5
SPL4-M5
4
M5X0.8
10
SPL4-M6
SPL4-M6
4
M6X1.0
10
SPL4-01
SPL4-01
4
R1/8
14
SPL6-M5
SPL6-M5
6
M5X0.8
12
SPL6-01
SPL6-01
6
R1/8
12
SPL6-02
SPL6-02
6
R1/4
14
SPL8-01
SPL8-01
8
R1/8
14
SPL8-02
SPL8-02
8
R1/4
17
SPL8-03
SPL8-03
8
R3/8
14
SPL10-02
SPL10-02
10
R1/4
17
SPL10-03
SPL10-03
10
R3/8
17
SPL10-04
SPL10-04
10
R1/2
21
SPL12-03
SPL12-03
12
R3/8
21
SPL12-04
SPL12-04
12
R1/2
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表