目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PC - 薄型真空吸盘-弹簧式组件-可回转
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
薄型吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/ma/ma-c1.prj},{NB=M-PC15B-3AN6J},{MODEL=M-PC},{DIAMETER=15B},{STROKE=3},{TYPE=A},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M8:male thread},{DATA=Selection document},{R92=4},{RE88=3},{GUIGE=1},{H=12},{T=3},{L=7.5},{R93=B5},{OP1=},{CONNECTION=-T8},{PPATH=m-pc-d-a/assemblies/ma-c1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装螺纹规格
[mm]
M-PC10A-3AN6J
M-PC10A-3AN6J
10A
M8:M8X0.75
M-PC10B-3AN6J
M-PC10B-3AN6J
10B
M8:M8X0.75
M-PC15A-3AN6J
M-PC15A-3AN6J
15A
M8:M8X0.75
M-PC15B-3AN6J
M-PC15B-3AN6J
15B
M8:M8X0.75
M-PC20A-3AN6J
M-PC20A-3AN6J
20A
M8:M8X0.75
M-PC20B-3AN6J
M-PC20B-3AN6J
20B
M8:M8X0.75
M-PC25B-6AN6J
M-PC25B-6AN6J
25B
M14:M14X1.0
M-PC30B-6AN6J
M-PC30B-6AN6J
30B
M14:M14X1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表