目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PC - 1.5褶真空吸盘-弹簧式组件-可回转
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
1.5褶吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mb/mb-c1.prj},{NB=M-PC20-6BN6J},{MODEL=M-PC},{DIAMETER=20},{STROKE=6},{TYPE=B},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M14:male thread},{DATA=Selection document},{GUIGE=4},{R92=6},{RE88=4},{H=19},{T=5},{G=20},{L=19.5},{R93=B5},{CONNECTION=-M6},{PPATH=m-pc-pd-b/assemblies/mb-c1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
M-PC10A-3BN6J
M-PC10A-3BN6J
10A
M8:M8X0.75
M-PC15A-3BN6J
M-PC15A-3BN6J
15A
M8:M8X0.75
M-PC20-6BN6J
M-PC20-6BN6J
20
M14:M14X1.0
M-PC30-6BN6J
M-PC30-6BN6J
30
M14:M14X1.0
M-PC40-6BN6J
M-PC40-6BN6J
40
M14:M14X1.0
M-PC50-6BN6J
M-PC50-6BN6J
50
M14:M14X1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表