目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PE - 椭圆型真空吸盘-固定式直接安装型组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
椭圆型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pe/pe-e1.prj},{NB=PE5X10EN},{MODEL=PE},{DIAMETER=5X10},{TYPE=E},{MATERIAL=N},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M6:male thread},{DATA=Selection document},{L=7},{ZP=1},{B=15.5},{PPATH=pe-e/assemblies/pe-e1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
PE2X4EN
PE2X4EN
2X4
M6:M6X1.0
PE3.5X7EN
PE3.5X7EN
3.5X7
M6:M6X1.0
PE4X10EN
PE4X10EN
4X10
M6:M6X1.0
PE4X20EN
PE4X20EN
4X20
M6:M6X1.0
PE4X30EN
PE4X30EN
4X30
M6:M6X1.0
PE5X10EN
PE5X10EN
5X10
M6:M6X1.0
PE5X20EN
PE5X20EN
5X20
M6:M6X1.0
PE5X30EN
PE5X30EN
5X30
M6:M6X1.0
PE6X10EN
PE6X10EN
6X10
M6:M6X1.0
PE6X20EN
PE6X20EN
6X20
M6:M6X1.0
PE6X30EN
PE6X30EN
6X30
M6:M6X1.0
PE8X20EN
PE8X20EN
8X20
M6:M6X1.0
PE8X30EN
PE8X30EN
8X30
M6:M6X1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表