目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PE - 标准型吸盘-固定式顶直接安装组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
标准型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pr/pr-e1.prj},{NB=PE3RN},{MODEL=PE},{DIAMETER=3},{TYPE=R},{MATERIAL=N},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{CONNECTION=-H3},{DATA=Selection document},{B=13},{H=5.5},{L=4},{PPATH=pe-r/assemblies/pe-r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
PE1RN
PE1RN
1
M3:M3X0.5
-H3
PE2RN
PE2RN
2
M3:M3X0.5
-H3
PE3RN
PE3RN
3
M3:M3X0.5
-H3
PE4RN
PE4RN
4
M3:M3X0.5
-H3
PE6RN
PE6RN
6
M3:M3X0.5
-T8
PE8RN
PE8RN
8
M5:M5X0.8
-T8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表