283 - WN ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_283.prj},{NB=283 2.500},{J21=283 2.500},{A11=2.500},{C12=1},{B3=25},{B4=12.000},{B5=50.000},{B6=15},{B71=49.200},{C3=8.000},{D1=2},{D7=0.013},{E1=118},{B7=0.800},{D3=29},{H22=0},{B1=1.100},{BLD=7},{ID12000=9002830025000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D4=45.000},{E3=7.150},{F8=1},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C2=80},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOHRER WN FORM R 2,50},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN},{J11=R},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00800105h$08},{J61=ZYL01F8000h$08},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002830025000.dxf},{ID10003=9002830025000.stp},{ID10004=9002830025000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
283 0.500
283 0.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
0.500
ZYL
1
8
6.300
25.000
7
24.800
3.150
h8
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.200
R
25
0
0.800
7
ZYL0105h$08
ZYL01Fh$08
283 0.800
283 0.800
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
0.800
ZYL
1
8
5.900
25.000
7
24.700
3.150
h8
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.300
R
25
0
0.400
7
ZYL0105h$08
ZYL01Fh$08
283 1.250
283 1.250
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
1.250
ZYL
1
18
6.500
35.500
8
35.100
4.000
h8
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.400
R
28
0
0.600
7
ZYL00400105h$08
ZYL01F4000h$08
283 1.600
283 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
1.600
ZYL
1
20
8.100
40.000
10
39.500
5.000
h8
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
R
29
0
0.800
7
ZYL00500105h$08
ZYL01F5000h$08
283 2.000
283 2.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
2.000
ZYL
1
23
9.600
45.000
12
44.300
6.300
h8
2
0.008
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
R
29
0
0.900
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300h$08
283 2.500
283 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
2.500
ZYL
1
25
12.000
50.000
15
49.200
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
R
29
0
1.100
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
283 3.150
283 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
3.150
ZYL
1
28
14.100
56.000
18
55.000
10.000
h8
2
0.022
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
R
29
0
1.500
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
283 4.000
283 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
4.000
ZYL
1
32
16.100
63.000
21
61.700
12.500
h8
2
0.038
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
R
29
0
1.700
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
283 5.000
283 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
5.000
ZYL
1
36
18.900
71.000
25
69.400
16.000
h8
2
0.065
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
R
29
0
2.200
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
283 6.300
283 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
6.300
ZYL
1
40
24.300
80.000
32
78.100
20.000
h8
2
0.104
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.900
R
29
0
3.000
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
283 8.000
283 8.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
8.000
ZYL
1
50
30.100
100.000
40
97.500
25.000
h8
2
0.203
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.500
R
29
0
3.500
7
ZYL02500105h$08
ZYL01G2500h$08
283 10.000
283 10.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER WN FOR...
GG
HSS
WN
R
BZB
10.000
ZYL
1
63
36.600
125.000
49
121.900
31.500
h8
2
0.404
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
3.100
R
29
0
4.900
7
ZYL03150105h$08
ZYL01G3150,000h$08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表