589 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_589.prj},{NB=589 3.150},{J21=589 3.150},{A11=3.150},{C12=1},{B3=30},{B4=12.700},{B5=60},{B6=18},{B71=59.000},{C3=11.200},{D1=2},{D7=0.028},{E1=118},{B7=1.000},{D3=22},{H22=0},{B1=3.400},{BLD=7},{ID12000=9005890031500},{ID12100=0},{A5=6.700},{C14=0},{C15=5},{C2=112},{C33=-0.027},{D4=90.000},{E4=60},{E6=120},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOH, NEU 3,150 DIN 333RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 333},{J11=B},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01120105h$08},{J61=ZYL01G1120,000h$08},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005890031500.dxf},{ID10003=9005890031500.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
589 1.600
589 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 1,60...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
1.600
ZYL
1
23
9.300
45
12
44.500
6.300
h8
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
R
22
0
1.900
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300,000h$08
589 2.000
589 2.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 2,00...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
2.000
ZYL
1
25
10.700
50
14
49.300
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
R
22
0
2.200
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
589 2.500
589 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 2,50...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
2.500
ZYL
1
28
12.600
56
17
55.200
10.000
h8
2
0.021
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
R
21
0
2.800
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
589 3.150
589 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 3,15...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
3.150
ZYL
1
30
12.700
60
18
59.000
11.200
h8
2
0.028
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
R
22
0
3.400
7
ZYL01120105h$08
ZYL01G1120,000h$08
589 4.000
589 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 4,00...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
4.000
ZYL
1
34
16.600
67
23
65.700
14.000
h8
2
0.046
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
R
23
0
4.300
7
ZYL01400105h$08
ZYL01G1400h$08
589 5.000
589 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 5,00...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
5.000
ZYL
1
38
18.600
75
27
73.400
18.000
h8
2
0.080
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
R
22
0
5.300
7
ZYL01800105h$08
ZYL01G1800h$08
589 6.300
589 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 6,30...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
6.300
ZYL
1
40
19.800
80
31
78.100
20.000
h8
2
0.098
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.900
R
21
0
6.700
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
589 8.000
589 8.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 8,00...
GG
HSS
DIN 333
B
BZB
8.000
ZYL
1
50
22.300
100
36
97.500
25.000
h8
2
0.198
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.500
R
22
0
8.300
7
ZYL02500105h$08
ZYL01G2500h$08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表