613 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_613.prj},{NB=613 2.500},{J21=613 2.500},{A11=2.500},{C12=1},{B3=23},{B4=11.000},{B5=45.000},{B6=14.000},{B71=44.200},{C3=6.300},{D1=2},{D7=0.007},{E1=118},{B7=0.800},{D3=29},{H22=0},{B1=2.800},{BLD=7},{ID12000=9006130025000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D4=35.500},{E4=MIN},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C2=63},{F8=1},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS S-ZENTRIERBOHRER 2,500 DIN 333RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 333},{J11=A},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00630105h$08},{J61=ZYL01F6300h$08},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006130025000.dxf},{ID10003=9006130025000.stp},{ID10004=9006130025000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
613 0.500
613 0.500
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER ,500...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
0.500
ZYL
1
8
6.300
25.000
7.000
24.800
3.150
h8
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
0.200
R
25
0
0.700
7
ZYL0105h$08
ZYL01Fh$08
613 0.800
613 0.800
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER ,800...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
0.800
ZYL
1
8
5.900
25.000
7.000
24.700
3.150
h8
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
0.300
R
25
0
1.000
7
ZYL0105h$08
ZYL01Fh$08
613 1.600
613 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 1,60...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
1.600
ZYL
1
18
6.500
35.500
8.500
35.000
4.000
h8
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
0.500
R
28
0
1.900
7
ZYL00400105h$08
ZYL01F4000h$08
613 2.500
613 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 2,50...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
2.500
ZYL
1
23
11.000
45.000
14.000
44.200
6.300
h8
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
0.800
R
29
0
2.800
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300h$08
613 3.150
613 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 3,15...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
3.150
ZYL
1
25
12.100
50.000
16.000
49.000
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.000
R
29
0
3.400
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
613 4.000
613 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 4,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
4.000
ZYL
1
28
14.100
56.000
19.000
54.700
10.000
h8
2
0.021
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.300
R
29
0
4.300
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
613 5.000
613 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 5,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
5.000
ZYL
1
32
16.900
63.000
23.000
61.400
12.500
h8
2
0.017
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.600
R
29
0
5.300
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
613 6.300
613 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 6,30...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
6.300
ZYL
1
36
18.300
71.000
26.000
69.100
16.000
h8
2
0.062
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.900
R
29
0
6.700
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
613 8.000
613 8.000
ZENTRIERBOHRER
HSS S-ZENTRIERBOHRER 8,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
8.000
ZYL
1
40
22.100
80.000
32.000
77.500
20.000
h8
2
0.100
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.500
R
29
0
8.300
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表