534 - DIN 343 AUFBOHRER
Gühring
Bohren
Aufbohren
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drill_out/catalog_534.prj},{NB=534 20.200},{J21=534 20.200},{A11=20.200},{C12=20},{B3=168.000},{B4=113},{B5=243},{B6=145},{B71=162.100},{D1=3},{D7=0.384},{E1=120},{B7=5.900},{C4=80.000},{D3=23},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9005340202000},{ID12100=0},{A4=14.600},{A5=13.100},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=150},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=AUFBOHRER},{J22=HSS AUFBOHRER 20,200 DIN 343RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 343},{J8=BAB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005340202000.dxf},{ID10003=9005340202000.stp},{ID10004=9005340202000_prop.xml},{ID10005=A_9005340202000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
534 7.800
534 7.800
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 7,800 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
7.800
MKG
20
94.000
61
156
75
93.100
3
0.064
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
0.900
65.500
R
21
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 8.000
534 8.000
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 8,000 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
8.000
MKG
20
94.000
61
156
75
93.100
3
0.065
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
0.900
65.500
R
21
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 8.100
534 8.100
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 8,100 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
8.100
MKG
20
94.000
61
156
75
91.600
3
0.066
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.400
65.500
R
21
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 8.800
534 8.800
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 8,800 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
8.800
MKG
20
100.000
65
162
81
99.000
3
0.071
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.000
65.500
R
21
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 9.000
534 9.000
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 9,000 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
9.000
MKG
20
100.000
65
162
81
98.900
3
0.073
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.100
65.500
R
21
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 9.700
534 9.700
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 9,700 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
9.700
MKG
20
106.000
71
168
87
103.100
3
0.079
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.900
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 9.800
534 9.800
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 9,800 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
9.800
MKG
20
106.000
71
168
87
104.900
3
0.080
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.100
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 9.900
534 9.900
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 9,900 DIN 3...
GG
HSS
DIN 343
BAB
9.900
MKG
20
106.000
70
168
87
103.100
3
0.081
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.900
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 10.000
534 10.000
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 10,000 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
10.000
MKG
20
106.000
70
168
87
104.900
3
0.090
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.100
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 10.100
534 10.100
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 10,100 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
10.100
MKG
20
106.000
70
168
87
104.800
3
0.200
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.200
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 10.200
534 10.200
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 10,200 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
10.200
MKG
20
106.000
70
168
87
103.000
3
0.094
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.000
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 10.750
534 10.750
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 10,750 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
10.750
MKG
20
113.000
76
175
94
111.800
3
0.090
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.200
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 11.000
534 11.000
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 11,000 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
11.000
MKG
20
113.000
76
175
94
111.700
3
0.093
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.300
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 11.100
534 11.100
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 11,100 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
11.100
MKG
20
113.000
75
175
94
109.700
3
0.102
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.300
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 11.500
534 11.500
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 11,500 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
11.500
MKG
20
113.000
75
175
94
111.600
3
0.097
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.400
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 11.750
534 11.750
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 11,750 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
11.750
MKG
20
120.000
82
182
101
118.700
3
0.103
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.300
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 11.800
534 11.800
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 11,800 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
11.800
MKG
20
120.000
81
182
101
116.500
3
0.103
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.500
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.000
534 12.000
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,000 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.000
MKG
20
120.000
81
182
101
118.700
3
0.105
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.300
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.100
534 12.100
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,100 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.100
MKG
20
120.000
81
182
101
116.500
3
0.106
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.500
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.200
534 12.200
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,200 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.200
MKG
20
120.000
81
182
101
118.600
3
0.100
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.400
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.300
534 12.300
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,300 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.300
MKG
20
120.000
80
182
101
116.400
3
0.108
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.600
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.500
534 12.500
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,500 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.500
MKG
20
120.000
80
182
101
118.500
3
0.111
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.700
534 12.700
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,700 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.700
MKG
20
120.000
80
182
101
116.300
3
0.113
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.700
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 12.750
534 12.750
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 12,750 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
12.750
MKG
20
120.000
79
182
101
118.600
3
0.113
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.400
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
534 13.000
534 13.000
AUFBOHRER
HSS AUFBOHRER 13,000 DIN ...
GG
HSS
DIN 343
BAB
13.000
MKG
20
120.000
79
182
101
118.500
3
0.116
DIN4000-81
120
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
65.500
R
22
0
3
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表