1146 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_1146.prj},{NB=1146 6.000},{J21=1146 6.000},{A11=6.000},{C12=1},{B3=62},{B4=50},{B5=93},{B6=57},{B71=91.700},{C3=6.000},{D1=2},{D7=0.016},{E1=135},{B7=1.300},{C4=36},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9011460060000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.085},{D4=31.500},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=M 42 SPIRALBOH, KURZ 6,000 DIN 338RN ZYL},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00600105f$11},{J61=ZYL01F6000f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011460060000.dxf},{ID10003=9011460060000.stp},{ID10004=9011460060000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1146 0.400
1146 0.400
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 0,40...
GG
M42
DIN 338
BVB
0.400
ZYL
1
10
5
20
5
19.900
0.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.100
15
R
30
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F0400$$$$
1146 0.500
1146 0.500
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 0,50...
GG
M42
DIN 338
BVB
0.500
ZYL
1
11
5
22
6
21.800
0.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.200
16
R
30
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0500$$$$
1146 0.800
1146 0.800
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 0,80...
GG
M42
DIN 338
BVB
0.800
ZYL
1
15
9
30
10
29.800
0.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.200
20
R
30
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0800$$$$
1146 0.900
1146 0.900
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 0,90...
GG
M42
DIN 338
BVB
0.900
ZYL
1
16
10
32
11
31.800
0.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.200
21
R
30
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0900$$$$
1146 1.000
1146 1.000
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,00...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.300
22
R
30
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
1146 1.100
1146 1.100
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,10...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.700
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.300
22
R
30
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100$$$$
1146 1.200
1146 1.200
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,20...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.300
22
R
30
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200,000$$$$
1146 1.300
1146 1.300
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,30...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.300
ZYL
1
21
14
38
16
37.700
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.300
22
R
30
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
1146 1.400
1146 1.400
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,40...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.400
ZYL
1
23
16
40
18
39.700
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.300
22
R
30
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400$$$$
1146 1.500
1146 1.500
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,50...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.500
ZYL
1
23
16
40
18
39.600
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
30
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500$$$$
1146 1.590
1146 1.590
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,59...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.590
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.590
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.400
23
R
30
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1590$$$$
1146 1.600
1146 1.600
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,60...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.600
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.400
23
R
30
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
1146 1.700
1146 1.700
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,70...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.700
ZYL
1
25
18
43
20
42.600
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.400
23
R
30
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
1146 1.800
1146 1.800
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,80...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.800
ZYL
1
27
20
46
22
45.600
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.400
24
R
30
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800$$$$
1146 1.900
1146 1.900
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,90...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.600
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.400
24
R
30
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
1146 1.980
1146 1.980
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 1,98...
GG
M42
DIN 338
BVB
1.980
ZYL
1
29
22
49
24
48.500
1.980
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
25
R
30
0
1
ZYL00780125$$$$
ZYL01R0780$$$$
1146 2.000
1146 2.000
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,00...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.000
ZYL
1
29
22
49
24
48.500
2.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
25
R
30
0
1
ZYL00200105$$$$
ZYL01F2000$$$$
1146 2.100
1146 2.100
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,10...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.100
ZYL
1
29
22
49
24
48.500
2.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
25
R
30
0
1
ZYL00210105$$$$
ZYL01F2100$$$$
1146 2.200
1146 2.200
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,20...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.200
ZYL
1
32
24
53
27
52.500
2.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
26
R
30
0
1
ZYL00220105$$$$
ZYL01F2200$$$$
1146 2.300
1146 2.300
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,30...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.300
ZYL
1
32
24
53
27
52.500
2.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
26
R
30
0
1
ZYL00230105$$$$
ZYL01F2300$$$$
1146 2.380
1146 2.380
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,38...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.380
ZYL
1
35
27
57
30
56.500
2.380
f11
2
0.002
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
27
R
30
0
1
ZYL00930125$$$$
ZYL01R0937$$$$
1146 2.400
1146 2.400
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,40...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.400
ZYL
1
35
27
57
30
56.500
2.400
f11
2
0.002
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.500
27
R
30
0
1
ZYL00240105$$$$
ZYL01F2400$$$$
1146 2.500
1146 2.500
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,50...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.500
ZYL
1
35
27
57
30
56.400
2.500
f11
2
0.002
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.600
27
R
30
0
1
ZYL00250105$$$$
ZYL01F2500$$$$
1146 2.600
1146 2.600
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,60...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.600
ZYL
1
35
27
57
30
56.400
2.600
f11
2
0.002
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.600
27
R
30
0
1
ZYL00260105$$$$
ZYL01F2600$$$$
1146 2.700
1146 2.700
SPIRALBOHRER
M 42 SPIRALBOH, KURZ 2,70...
GG
M42
DIN 338
BVB
2.700
ZYL
1
38
30
61
33
60.400
2.700
f11
2
0.002
DIN4000-81
135
R
HSS-E
OHNE
0.600
28
R
30
0
1
ZYL00270105$$$$
ZYL01F2700$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表