255 - WN KUEHLKANALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_255.prj},{NB=255 23.000},{J21=255 23.000},{A11=23.000},{C12=20},{B3=253.000},{B4=171},{B5=357},{B6=198},{B71=263.000},{D1=2},{D7=0.723},{E1=90},{B7=4.000},{C4=109},{D3=32},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9002550230000},{ID12100=0},{A5=8.000},{C14=9},{C15=5},{C2=30},{D4=112.200},{G31=0},{G5=0},{H21=3},{J7=0},{J23=KUEHLKANALBOHRER},{J22=HSS KUEHLKANALBOH, WN RN MK AX RZ MIT ZS},{J3=GG},{H3=HSS-KI},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00302095$$$$},{J61=MKG20C0030$$$$},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002550230000.dxf},{ID10003=9002550230000.stp},{ID10004=9002550230000_prop.xml},{ID10005=A_9002550230000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
255 11.000
255 11.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
11.000
MKG
20
174.000
112
278
125
184.000
2
0.122
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.800
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 12.000
255 12.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
12.000
MKG
20
183.000
120
287
134
193.000
2
0.408
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.000
109
R
31
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 13.000
255 13.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
13.000
MKG
20
183.000
118
287
134
193.000
2
0.394
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.300
109
R
30
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 13.500
255 13.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
13.500
MKG
20
181.000
126
285
142
191.000
2
0.232
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.300
109
R
31
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 14.000
255 14.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
14.000
MKG
20
181.000
125
285
142
191.000
2
0.410
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.300
109
R
31
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 15.000
255 15.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
15.000
MKG
20
196.000
129
300
147
206.000
2
0.100
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.500
109
R
31
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 16.000
255 16.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
16.000
MKG
20
202.000
134
306
153
212.000
2
0.467
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.500
109
R
31
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 17.000
255 17.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
17.000
MKG
20
207.000
139
311
159
217.000
2
0.494
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.500
109
R
31
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 17.500
255 17.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
17.500
MKG
20
214.000
145
318
165
224.000
2
0.434
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.500
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 18.000
255 18.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
18.000
MKG
20
214.000
144
318
165
224.000
2
0.522
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.500
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 10.500
255 10.500
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
10.500
MKG
20
164.000
104
268
116
174.000
2
0.365
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.800
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 8.000
255 8.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
8.000
MKG
20
183.000
107
268
116
193.000
2
0.020
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
90
R
32
4
1
MKG00202095$$$$
MKG20C0020$$$$
255 9.000
255 9.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
9.000
MKG
20
183.000
106
268
116
193.000
2
0.197
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
90
R
32
4
1
MKG00202095$$$$
MKG20C0020$$$$
255 10.000
255 10.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
10.000
MKG
20
164.000
105
268
116
174.000
2
0.368
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 19.000
255 19.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
19.000
MKG
20
220.000
149
324
171
230.000
2
0.550
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.300
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 20.000
255 20.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
20.000
MKG
20
226.000
154
330
177
236.000
2
0.586
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.300
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 21.000
255 21.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
21.000
MKG
20
239.000
160
343
184
249.000
2
0.637
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.300
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 22.000
255 22.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
22.000
MKG
20
246.000
166
350
191
256.000
2
0.678
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.300
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 23.000
255 23.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
23.000
MKG
20
253.000
171
357
198
263.000
2
0.723
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 24.000
255 24.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
24.000
MKG
20
261.000
178
365
206
271.000
2
0.819
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 25.000
255 25.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
25.000
MKG
20
261.000
177
365
206
271.000
2
0.852
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 26.000
255 26.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
26.000
MKG
20
269.000
184
373
214
279.000
2
0.933
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
109
R
32
4
1
MKG00302095$$$$
MKG20C0030$$$$
255 27.000
255 27.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
27.000
MKG
20
245.500
162
375
193
257.500
2
1.262
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.800
136
R
32
4
1
MKG00402095$$$$
MKG20C0040$$$$
255 28.000
255 28.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
28.000
MKG
20
245.500
160
375
193
257.500
2
1.289
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.800
136
R
32
4
1
MKG00402095$$$$
MKG20C0040$$$$
255 29.000
255 29.000
KUEHLKANALBOHRER
HSS KUEHLKANALBOH, WN RN ...
GG
HSS-KI
WN
BVB
29.000
MKG
20
245.500
159
375
193
257.500
2
1.347
DIN4000-81
90
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.800
136
R
32
4
1
MKG00402095$$$$
MKG20C0040$$$$
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表