266 - DIN 1870K SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_266.prj},{NB=266 18.000},{J21=266 18.000},{A11=18.000},{C12=20},{B3=295.000},{B4=223},{B5=370},{B6=245},{B71=289.500},{D1=2},{D7=0.488},{E1=118},{B7=5.500},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9002660180000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=95.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C54=MIN},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB, REIHE 1 18,000 DIN 1870RN M},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1870K},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-08-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002660180000.dxf},{ID10003=9002660180000.stp},{ID10004=9002660180000_prop.xml},{ID10005=A_9002660180000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
266 8.000
266 8.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 8,00...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
8.000
MKG
20
203.000
154
265
165
200.500
2
0.092
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.500
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 8.500
266 8.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 8,50...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
8.500
MKG
20
203.000
154
265
165
200.400
2
0.099
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.600
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 9.000
266 9.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 9,00...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
9.000
MKG
20
213.000
163
275
175
210.200
2
0.109
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.800
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 9.500
266 9.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 9,50...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
9.500
MKG
20
213.000
162
275
175
210.100
2
0.127
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.900
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 10.000
266 10.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.000
MKG
20
223.000
172
285
185
219.900
2
0.130
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 10.200
266 10.200
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.200
MKG
20
223.000
172
285
185
219.900
2
0.133
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 10.250
266 10.250
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.250
MKG
20
223.000
172
285
185
219.900
2
0.134
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 10.320
266 10.320
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,3...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.320
MKG
20
223.000
172
285
185
219.800
2
0.135
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.200
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 10.500
266 10.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.500
MKG
20
223.000
172
285
185
219.800
2
0.139
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.200
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 11.000
266 11.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.000
MKG
20
238.000
181
300
195
234.600
2
0.170
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.400
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 11.400
266 11.400
SPIRALBOHRER
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.400
MKG
20
238.000
180
300
195
234.500
2
0.164
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.500
R
29
0
1
MKG00102085
266 11.500
266 11.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.500
MKG
20
238.000
180
300
195
234.500
2
0.166
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.500
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 11.750
266 11.750
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,7...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.750
MKG
20
238.000
180
300
195
234.400
2
0.172
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.600
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 11.800
266 11.800
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,8...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.800
MKG
20
238.000
180
300
195
234.400
2
0.189
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.600
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 12.000
266 12.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.000
MKG
20
248.000
190
310
205
244.300
2
0.196
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.700
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 12.200
266 12.200
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.200
MKG
20
248.000
190
310
205
244.300
2
0.187
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.700
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 12.500
266 12.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.500
MKG
20
248.000
189
310
205
244.200
2
0.204
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.800
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 12.700
266 12.700
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,7...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.700
MKG
20
248.000
189
310
205
244.100
2
0.199
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.900
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 13.000
266 13.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 13,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
13.000
MKG
20
248.000
188
310
205
244.000
2
0.217
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 13.500
266 13.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 13,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
13.500
MKG
20
263.000
203
325
220
258.900
2
0.229
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.100
65.500
R
30
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 13.750
266 13.750
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 13,7...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
13.750
MKG
20
263.000
203
325
220
258.800
2
0.236
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.200
65.500
R
30
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 14.000
266 14.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 14,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
14.000
MKG
20
263.000
203
325
220
258.700
2
0.243
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
65.500
R
30
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
266 14.290
266 14.290
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 14,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
14.290
MKG
20
265.000
202
340
220
260.700
2
0.327
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
266 14.500
266 14.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 14,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
14.500
MKG
20
265.000
202
340
220
260.600
2
0.333
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.400
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
266 15.000
266 15.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 15,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
15.000
MKG
20
265.000
202
340
220
260.400
2
0.348
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.600
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表