606 - DIN 345 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_606.prj},{NB=606 15.870},{J21=606 15.870},{A11=15.870},{C12=20},{B3=143},{B4=105},{B5=218},{B6=120},{B71=139.200},{D1=2},{D7=0.245},{E1=130},{B7=3.800},{C4=80.000},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006060158700},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=63.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSS S-SPIRALBOHRER 15,870 DIN 345RN GT10},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=TIN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006060158700.dxf},{ID10003=9006060158700.stp},{ID10004=9006060158700_prop.xml},{ID10005=A_9006060158700.xml},{ID11001=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
606 7.940
606 7.940
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 7,940 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
7.940
MKG
20
94
68
156
75
92.100
2
0.063
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
1.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 9.000
606 9.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.000
MKG
20
100
73
162
81
97.900
2
0.071
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 9.520
606 9.520
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,520 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.520
MKG
20
106
78
168
87
103.700
2
0.078
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 10.000
606 10.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 10,000...
GG
HSS
DIN 345
BVB
10.000
MKG
20
106
78
168
87
103.600
2
0.081
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 11.110
606 11.110
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 11,110...
GG
HSS
DIN 345
BVB
11.110
MKG
20
113
84
175
94
110.400
2
0.093
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 12.250
606 12.250
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 12,250...
GG
HSS
DIN 345
BVB
12.250
MKG
20
120
90
182
101
117.100
2
0.107
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
2.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 12.750
606 12.750
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 12,750...
GG
HSS
DIN 345
BVB
12.750
MKG
20
120
89
182
101
117.000
2
0.112
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 14.000
606 14.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 14,000...
GG
HSS
DIN 345
BVB
14.000
MKG
20
127
95
189
108
123.700
2
0.131
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
606 14.500
606 14.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 14,500...
GG
HSS
DIN 345
BVB
14.500
MKG
20
137
101
212
114
133.600
2
0.220
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
606 15.870
606 15.870
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 15,870...
GG
HSS
DIN 345
BVB
15.870
MKG
20
143
105
218
120
139.200
2
0.245
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
3.800
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
606 17.000
606 17.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 17,000...
GG
HSS
DIN 345
BVB
17.000
MKG
20
148
109
223
125
144.000
2
0.268
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
4.000
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
606 17.500
606 17.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 17,500...
GG
HSS
DIN 345
BVB
17.500
MKG
20
153
114
228
130
148.900
2
0.291
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
4.100
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
606 21.750
606 21.750
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 21,750...
GG
HSS
DIN 345
BVB
21.750
MKG
20
173
130
248
150
167.900
2
0.402
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
5.100
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
606 23.810
606 23.810
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 23,810...
GG
HSS
DIN 345
BVB
23.810
MKG
20
187
138
281
160
187.000
2
0.638
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
606 25.400
606 25.400
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 25,400...
GG
HSS
DIN 345
BVB
25.400
MKG
20
192
142
286
165
186.000
2
0.700
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
6.000
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
606 26.990
606 26.990
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 26,990...
GG
HSS
DIN 345
BVB
26.990
MKG
20
197
145
291
170
190.700
2
0.768
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
6.300
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
606 28.500
606 28.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 28,500...
GG
HSS
DIN 345
BVB
28.500
MKG
20
202
149
296
175
195.300
2
0.839
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
6.700
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
606 28.570
606 28.570
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 28,570...
GG
HSS
DIN 345
BVB
28.570
MKG
20
202
149
296
175
195.300
2
0.842
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
6.700
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
606 29.000
606 29.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 29,000...
GG
HSS
DIN 345
BVB
29.000
MKG
20
202
148
296
175
195.200
2
0.860
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
6.800
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
606 31.500
606 31.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 31,500...
GG
HSS
DIN 345
BVB
31.500
MKG
20
207
151
301
180
199.600
2
0.968
DIN4000-81
130
R
HSS
TIN
7.400
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表