661 - DIN 345 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_661.prj},{NB=661 16.000},{J21=661 16.000},{A11=16.000},{C12=20},{B3=143},{B4=100.000},{B5=218},{B6=120},{B71=138.100},{D1=2},{D7=0.255},{E1=118},{B7=4.900},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006610160000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=85.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S-SPIRALBOHRER 16,000 DIN 345RN MK},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006610160000.dxf},{ID10003=9006610160000.stp},{ID10004=9006610160000_prop.xml},{ID10005=A_9006610160000.xml},{ID11001=HSCO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
661 8.000
661 8.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 8,000...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
8.000
MKG
20
94
64.000
156
75
91.500
2
0.064
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
2.500
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 8.500
661 8.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 8,500...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
8.500
MKG
20
94
64.000
156
75
91.400
2
0.076
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
2.600
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 9.000
661 9.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 9,000...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
9.000
MKG
20
100
69.000
162
81
97.200
2
0.072
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
2.800
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 9.500
661 9.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 9,500...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
9.500
MKG
20
100
68.000
162
81
97.100
2
0.085
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
2.900
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 9.520
661 9.520
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 9,520...
GG
DIN 345
BVB
9.520
MKG
20
106
75.000
168
87
103.100
2
0.080
DIN4000-81
118
R
TIN
2.900
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 10.000
661 10.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 10,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.000
MKG
20
106
74.000
168
87
102.900
2
0.083
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
3.100
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 11.000
661 11.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 11,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
11.000
MKG
20
113
80.000
175
94
109.600
2
0.095
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
3.400
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 12.000
661 12.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 12,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.000
MKG
20
120
86.000
182
101
116.300
2
0.108
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
3.700
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 12.500
661 12.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 12,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.500
MKG
20
120
85.000
182
101
116.200
2
0.114
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
3.800
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 13.000
661 13.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 13,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
13.000
MKG
20
120
84.000
182
101
116.000
2
0.119
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.000
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 13.500
661 13.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 13,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
13.500
MKG
20
127
91.000
189
108
122.900
2
0.130
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.100
65.500
R
30
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 14.000
661 14.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 14,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.000
MKG
20
127
91.000
189
108
122.700
2
0.136
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.300
65.500
R
30
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
661 14.500
661 14.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 14,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.500
MKG
20
137
96.000
212
114
132.600
2
0.226
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.400
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 15.000
661 15.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 15,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.000
MKG
20
137
96.000
212
114
132.400
2
0.234
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.600
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 15.500
661 15.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 15,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.500
MKG
20
143
101.000
218
120
138.300
2
0.246
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.700
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 16.000
661 16.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 16,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
16.000
MKG
20
143
100.000
218
120
138.100
2
0.255
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
4.900
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 16.500
661 16.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 16,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
16.500
MKG
20
148
105.000
223
125
143.000
2
0.268
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.000
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 17.000
661 17.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 17,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
17.000
MKG
20
148
104.000
223
125
142.800
2
0.278
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.200
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 17.460
661 17.460
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 17,46...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
17.460
MKG
20
153
108.000
228
130
147.700
2
0.292
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.300
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 17.500
661 17.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 17,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
17.500
MKG
20
153
108.000
228
130
147.700
2
0.292
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.300
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 18.000
661 18.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 18,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
18.000
MKG
20
153
108.000
228
130
147.500
2
0.310
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.500
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 19.000
661 19.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 19,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
19.000
MKG
20
158
111.000
233
135
152.200
2
0.335
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.800
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 19.500
661 19.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 19,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
19.500
MKG
20
163
116.000
238
140
157.100
2
0.348
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
5.900
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 20.000
661 20.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 20,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
20.000
MKG
20
163
115.000
238
140
156.900
2
0.360
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
6.100
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
661 21.000
661 21.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 21,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
21.000
MKG
20
168
119.000
243
145
161.600
2
0.392
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
6.400
80.000
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表