3359 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3359.prj},{NB=3359 3.000},{J21=3359 3.000},{A1=3.000},{B2=5.000},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{A5=2.700},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=2},{F22=2},{G4=1.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.018},{J7=0},{BLD=7},{ID12000=9033590030000},{ID12100=0},{B4=11.600},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=16.000},{J23=L-RAD,KOPIERFRAESER},{J22=VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S WN LANG RH},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FFO},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9033590030000.dxf},{ID10003=9033590030000.stp},{ID10004=9033590030000_prop.xml},{ID10005=A_9033590030000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3359 0.500
3359 0.500
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
0.500
0.750
10
38
38
0.400
28
ZYL
1
30
3
h6
DIN4000-82
R
2
2
0.250
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.003
0
7
ZYL00300105
ZYL01F3000h$06
3359 0.800
3359 0.800
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
0.800
1.200
10
38
38
0.700
28
ZYL
1
30
3
h6
DIN4000-82
R
2
2
0.400
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.003
0
7
ZYL00300105
ZYL01F3000h$06
3359 1.000
3359 1.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
1.000
1.500
10
38
38
0.900
28
ZYL
1
30
3
h6
DIN4000-82
R
2
2
0.500
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.003
0
7
ZYL00300105
ZYL01F3000h$06
3359 1.500
3359 1.500
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
1.500
2.250
10
38
38
1.400
28
ZYL
1
30
3
h6
DIN4000-82
R
2
2
0.750
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.003
0
7
ZYL00300105
ZYL01F3000h$06
3359 2.000
3359 2.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
2.000
3.000
21
57
57
1.900
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
1.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.017
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3359 3.000
3359 3.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
3.000
5.000
21
57
57
2.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
1.500
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.018
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3359 4.000
3359 4.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
4.000
6.000
21
57
57
3.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
2.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.019
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3359 5.000
3359 5.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
5.000
8.000
21
57
57
4.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
2.500
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.020
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3359 6.000
3359 6.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
6.000
9.000
21
57
57
5.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
3.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.021
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3359 8.000
3359 8.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
8.000
12.000
27
63
63
7.700
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
2
2
4.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.041
0
7
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
3359 10.000
3359 10.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
10.000
15.000
32
72
72
9.500
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
5.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.073
0
7
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
3359 12.000
3359 12.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
12.000
18.000
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
6.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.120
0
7
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
3359 16.000
3359 16.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD, FRA-SH 2S...
GG
VHM
WN
FFO
16.000
24.000
44
92
92
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
8.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.230
0
7
ZYL01600105
ZYL01G1600h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表