4248 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_4248.prj},{NB=4248 5.000},{J21=4248 5.000},{A1=5},{B2=5.000},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{A5=4.800},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=4},{F22=4},{G4=2.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.022},{J7=0},{BLD=7},{ID12000=9042480050000},{ID12100=0},{B4=18},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=28.000},{J23=L-RAD,KOPIERFRAESER},{J22=VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-SCHN. WN RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=FFO},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9042480050000.dxf},{ID10003=9042480050000.stp},{ID10004=9042480050000_prop.xml},{ID10005=A_9042480050000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4248 2.000
4248 2.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
2
3.000
21
57
57
1.900
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
1.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.018
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
4248 3.000
4248 3.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
3
3.500
21
57
57
2.800
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
1.500
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.020
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
4248 4.000
4248 4.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
4
4.000
21
57
57
3.800
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.021
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
4248 5.000
4248 5.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
5
5.000
21
57
57
4.800
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.500
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.022
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
4248 6.000
4248 6.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
6
6.000
21
57
57
5.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
3.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.023
0
7
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
4248 8.000
4248 8.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
8
7.000
27
63
63
7.700
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
4.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.044
0
7
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
4248 10.000
4248 10.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
10
8.000
32
72
72
9.500
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
5.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.085
0
7
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
4248 12.000
4248 12.000
L-RAD,KOPIERFRAESER
VHM SIGNUM RAD,KOP.FRA 4-...
GG
VHM
WN
A
FFO
12
10.000
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
6.000
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
30
R
30
H
0.132
0
7
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表