3185 - DIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
Fräsen
Bohrungsfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3185.prj},{NB=3185 63.000},{J21=3185 63.000},{A1=63},{B11=40.000},{B5=40},{C12=3},{C2=270},{C3=27},{D7=0.413},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9031850630000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=355},{F6=0},{J7=0},{J23=WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 WALZENSTIRNFR, 63,000 DIN 1880RN TY},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=FDA02700300},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031850630000.dxf},{ID10003=9031850630000.stp},{ID10004=9031850630000_prop.xml},{ID10005=A_9031850630000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=BLANK},{ID12001=WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-05},{ID12009=MALOS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B11
Schnittbreite, min.
[mm]
B5
Gesamthöhe
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
3185 40.000
3185 40.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 40,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
40
32.000
32
FDA
3
160
16
0.150
R
6
DIN4000-83
6
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA01600300
3185 50.000
3185 50.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
50
36.000
36
FDA
3
220
22
0.245
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA02200300
3185 63.000
3185 63.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 63,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
63
40.000
40
FDA
3
270
27
0.413
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA02700300
3185 80.000
3185 80.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 80,000...
GG
M42
DIN1880
FWA
80
44.500
45
FDA
3
270
27
0.969
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA02700300
3185 100.000
3185 100.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 100,00...
GG
M42
DIN1880
FWA
100
49.500
50
FDA
3
320
32
1.743
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA03200300
3185 125.000
3185 125.000
WALZENSTIRNFRAESER
M42 WALZENSTIRNFR, 125,00...
GG
M42
DIN1880
FWA
125
55.500
56
FDA
3
400
40
3.063
R
12
DIN4000-83
12
HSS-E
0
0
OHNE
2
FDA04000300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表