3654 - DIN1880 C-WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
Fräsen
Bohrungsfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3654.prj},{NB=3654 50.000},{J21=3654 50.000},{A1=50},{B11=36.000},{B5=36},{C12=3},{C2=220},{C3=22},{D7=0.233},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9036540500000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=280},{F6=0},{J7=0},{J23=C-WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 C-WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN T},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=TICN},{J6=FDA02200300},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036540500000.dxf},{ID10003=9036540500000.stp},{ID10004=9036540500000_prop.xml},{ID10005=A_9036540500000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=TICN},{ID12001=C-WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-06},{ID12009=MALOS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B11
Schnittbreite, min.
[mm]
B5
Gesamthöhe
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
3654 40.000
3654 40.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 C-WALZENSTIRNFR, 40,0...
GG
M42
DIN1880
FWA
40
32.000
32
FDA
3
160
16
0.143
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA01600300
3654 50.000
3654 50.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 C-WALZENSTIRNFR, 50,0...
GG
M42
DIN1880
FWA
50
36.000
36
FDA
3
220
22
0.233
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA02200300
3654 63.000
3654 63.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 C-WALZENSTIRNFR, 63,0...
GG
M42
DIN1880
FWA
63
40.000
40
FDA
3
270
27
0.393
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA02700300
3654 80.000
3654 80.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 C-WALZENSTIRNFR, 80,0...
GG
M42
DIN1880
FWA
80
44.500
45
FDA
3
270
27
0.932
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA02700300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表