3078 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3078.prj},{NB=3078 7.940},{J21=3078 7.940},{A1=7.938},{B2=20.500},{B3=31},{B5=63.500},{B71=MIN},{C4=38.000},{C12=1},{C2=312},{C3=7.938},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=40},{F4=40},{D7=0.040},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9030780079400},{ID12100=0},{B4=25.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=30.000},{G2=0.150},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FIRE FRA-SH RF100 40/42° WN-USA 4S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03120125},{J61=ZYL01R3126h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030780079400.dxf},{ID10003=9030780079400.stp},{ID10004=9030780079400_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3078 4.760
3078 4.760
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
4.763
16.000
25
50.800
31.300
ZYL
1
187
4.763
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.013
0
1
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
3078 6.350
3078 6.350
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
19.000
29
63.500
39.500
ZYL
1
250
6.350
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.026
0
1
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
3078 7.940
3078 7.940
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
20.500
31
63.500
38.000
ZYL
1
312
7.938
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.040
0
1
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3078 9.520
3078 9.520
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
25.500
37
63.500
32.000
ZYL
1
375
9.525
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.053
0
1
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
3078 12.700
3078 12.700
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
32.000
44
88.900
66.300
45.200
ZYL
1
500
12.700
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.145
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
3078 15.870
3078 15.870
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
32.000
41
88.900
64.700
48.400
ZYL
1
625
15.875
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.230
0
1
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
3078 19.050
3078 19.050
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF100 40/...
GG
VHM
WN USA
FEC
19.050
38.000
50
101.600
75.800
51.600
ZYL
1
750
19.050
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.357
0
1
ZYL07500125
ZYL01R7500h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表