3367 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3367.prj},{NB=3367 16.000},{J21=3367 16.000},{A1=16},{B2=26},{B3=44},{B5=92},{B71=92},{A5=15.500},{C4=48},{C12=1},{C2=160},{C3=16},{F21=3},{F22=3},{G1=2.000},{H21=1},{H22=1},{E2=45},{F4=45},{D7=0.202},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9033670160000},{ID12100=0},{B4=42},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=1},{F5=50.000},{ID12101=MIN},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIUS WN 45 ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01600115},{J61=ZYL01G1600h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9033670160000.dxf},{ID10003=9033670160000.stp},{ID10004=9033670160000_prop.xml},{ID10005=A_9033670160000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G1
Eckenradius
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3367 6.000
3367 6.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
6
10
21
57
57
5.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
3
3
1.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.018
0
2
ZYL00600115
ZYL01F6000h$06
3367 8.000
3367 8.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
8
16
27
63
63
7.700
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
3
3
1.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.036
0
2
ZYL00800115
ZYL01F8000h$06
3367 10.000
3367 10.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
10
19
32
72
72
9.500
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
3
1.500
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.064
0
2
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3367 12.000
3367 12.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
12
22
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
3
3
1.500
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.108
0
2
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3367 12.020
3367 12.020
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
12
22
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
3
3
2.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.122
0
2
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3367 12.025
3367 12.025
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
12
22
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
3
3
2.500
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.121
0
2
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3367 12.040
3367 12.040
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
12
22
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
3
3
4.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.121
0
2
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3367 16.000
3367 16.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
16
26
44
92
92
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
3
3
2.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.202
0
2
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3367 16.025
3367 16.025
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
16
26
44
92
92
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
3
3
2.500
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.230
0
2
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3367 16.030
3367 16.030
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
16
26
44
92
92
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
3
3
3.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.231
0
2
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3367 16.040
3367 16.040
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
16
26
44
92
92
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
3
3
4.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.231
0
2
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3367 20.000
3367 20.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
20
32
54
104
104
19.500
50
ZYL
1
200
20
h6
DIN4000-82
R
3
3
2.500
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.360
0
2
ZYL02000115
ZYL01G2000h$06
3367 20.020
3367 20.020
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
20
32
54
104
104
19.500
50
ZYL
1
200
20
h6
DIN4000-82
R
3
3
2.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.381
0
2
ZYL02000115
ZYL01G2000h$06
3367 20.030
3367 20.030
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
20
32
54
104
104
19.500
50
ZYL
1
200
20
h6
DIN4000-82
R
3
3
3.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.390
0
2
ZYL02000115
ZYL01G2000h$06
3367 25.030
3367 25.030
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
25
38
65
121
121
24.500
56
ZYL
1
250
25
h6
DIN4000-82
R
3
3
3.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.730
0
2
ZYL02500115
ZYL01G2500h$06
3367 25.040
3367 25.040
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 3S KI ECKRADIU...
GG
VHM
WN
FNB
25
38
65
121
121
24.500
56
ZYL
1
250
25
h6
DIN4000-82
R
3
3
4.000
HF-K
1
1
OHNE
45
R
45
H
0.727
0
2
ZYL02500115
ZYL01G2500h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表