6707 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6707.prj},{NB=6707 8.000},{J21=6707 8.000},{A1=8},{B2=19},{B3=27},{B5=63},{B71=63},{A5=7.700},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=4},{F22=4},{G4=4.000},{H21=0},{H22=0},{E2=36},{F4=36},{D7=0.040},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9067070080000},{ID12100=0},{B4=26},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=35.500},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA-SH RF100 DIN6527L-A 4S RAD,NANOA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067070080000.dxf},{ID10003=9067070080000.stp},{ID10004=9067070080000_prop.xml},{ID10005=A_9067070080000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6707 4.000
6707 4.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
4
11
21
57
57
3.800
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.022
0
6
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
6707 5.000
6707 5.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
5
13
21
57
57
4.800
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
2.500
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.025
0
6
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
6707 6.000
6707 6.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
6
13
21
57
57
5.700
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
3.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.023
0
6
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
6707 8.000
6707 8.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
8
19
27
63
63
7.700
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
4.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.040
0
6
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
6707 10.000
6707 10.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
10
22
32
72
72
9.500
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
5.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.079
0
6
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
6707 12.000
6707 12.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
12
26
38
83
83
11.500
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
6.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.122
0
6
ZYL01200105
ZYL01G1200h$06
6707 16.000
6707 16.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
16
32
44
92
92
15.500
48
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
4
8.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.242
0
6
ZYL01600105
ZYL01G1600h$06
6707 20.000
6707 20.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
20
38
54
104
104
19.500
50
ZYL
1
200
20
h6
DIN4000-82
R
4
4
10.000
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.395
0
6
ZYL02000105
ZYL01G2000h$06
6707 25.000
6707 25.000
VHM RATIOFRAESER
VHM FRA-SH RF100 DIN6527L...
GG
VHM
DIN6527L
A
FEC
25
45
65
121
121
24.000
56
ZYL
1
250
25
h6
DIN4000-82
R
4
4
12.500
HC-K/P
0
0
NANO-A
36
R
36
H
0.748
0
6
ZYL02500105
ZYL01G2500h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表