6736 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6736.prj},{NB=6736 10.000},{J21=6736 10.000},{A1=10.000},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=52.000},{A5=9.500},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=36},{F4=36},{D7=0.079},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067360100000},{ID12100=0},{B4=30.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=43.239},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SIGN, FRA RF1 DIVER DIN6527L HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067360100000.dxf},{ID10003=9067360100000.stp},{ID10004=9067360100000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6736 4.000
6736 4.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
4.000
11
21
57
39.000
3.800
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.022
0
1
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
6736 5.000
6736 5.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
5.000
13
21
57
39.000
4.800
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.022
0
1
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
6736 5.700
6736 5.700
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
5.700
13
21
57
39.000
5.500
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.024
0
1
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
6736 6.000
6736 6.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
6.000
13
21
57
39.000
5.700
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.024
0
1
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
6736 7.700
6736 7.700
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
7.700
19
27
63
45.000
7.400
36
ZYL
10
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.041
0
1
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
6736 8.000
6736 8.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
8.000
19
27
63
45.000
7.700
36
ZYL
10
80
8
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.041
0
1
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
6736 9.700
6736 9.700
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
9.700
22
32
72
52.000
9.400
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.079
0
1
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
6736 10.000
6736 10.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
10.000
22
32
72
52.000
9.500
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.079
0
1
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
6736 11.700
6736 11.700
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
11.700
26
38
83
60.500
11.200
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.122
0
1
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
6736 12.000
6736 12.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
12.000
26
38
83
60.500
11.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.122
0
1
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
6736 13.700
6736 13.700
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
13.700
26
38
83
60.500
13.200
45
ZYL
10
140
14
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.162
0
1
ZYL01401005
ZYL10G1400h$06
6736 14.000
6736 14.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
14.000
26
38
83
60.500
13.500
45
ZYL
10
140
14
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.165
0
1
ZYL01401005
ZYL10G1400h$06
6736 15.600
6736 15.600
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
15.600
32
44
92
68.000
15.100
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.241
0
1
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
6736 16.000
6736 16.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
16.000
32
44
92
68.000
15.500
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.242
0
1
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
6736 19.500
6736 19.500
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
19.500
38
54
104
79.000
19.000
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.386
0
1
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
6736 20.000
6736 20.000
VHM RATIOFRAESER
VHM SIGN, FRA RF1 DIVER D...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
20.000
38
54
104
79.000
19.500
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
SIGNUM-BESCHICHTET
36
R
36
H
0.395
0
1
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表