440 - DIN 212-2 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_440.prj},{NB=440 10.000},{J21=440 10.000},{A11=10.000},{B3=93},{B4=93},{B5=133},{B6=38},{B71=MIN},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.069},{BLD=1},{ID12000=9004400100000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E MA-REI DIN212-2 - A TOL,H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-2},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004400100000.dxf},{ID10003=9004400100000.stp},{ID10004=9004400100000_prop.xml},{ID10005=A_9004400100000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
440 4.000
440 4.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
4.000
H7
47
47
75
19
28
ZYL
1
40
4.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
440 4.500
440 4.500
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
4.500
H7
52
52
80
21
28
ZYL
1
45
4.500
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.009
1
ZYL00450105
440 5.000
440 5.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
5.000
H7
58
58
86
23
28
ZYL
1
50
5.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.011
1
ZYL00500105
440 5.500
440 5.500
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
5.500
H7
57
57
93
26
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.019
1
ZYL00560105
440 6.000
440 6.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
6.000
H7
57
57
93
26
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.016
1
ZYL00560105
440 7.000
440 7.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
7.000
H7
73
73
109
31
36
ZYL
1
71
7.100
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.028
1
ZYL00710105
440 8.000
440 8.000
ZL-REI-M 06GGBR-N 8,0...
GG
HSS-E
DIN212-2
8.000
H7
81
81
117
33
116.400
36
ZYL
1
80
8.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.036
1
ZYL00800105
440 8.500
440 8.500
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
8.500
H7
81
81
117
33
36
ZYL
1
80
8.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.042
1
ZYL00800105
440 9.000
440 9.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
9.000
H7
89
85
125
36
40
ZYL
1
90
9.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.055
1
ZYL00900105
440 9.500
440 9.500
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
9.500
H7
85
85
125
36
40
ZYL
1
90
9.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.057
1
ZYL00900105
440 10.000
440 10.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
10.000
H7
93
93
133
38
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.069
1
ZYL01000105
440 10.500
440 10.500
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
10.500
H7
93
93
133
38
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.076
1
ZYL01000105
440 11.000
440 11.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
11.000
H7
102
102
142
41
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.077
1
ZYL01000105
440 11.500
440 11.500
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
11.500
H7
102
102
142
41
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.083
1
ZYL01000105
440 12.000
440 12.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
12.000
H7
111
111
151
44
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.086
1
ZYL01000105
440 13.000
440 13.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
13.000
H7
111
111
151
44
40
ZYL
1
100
10.000
h9
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.091
1
ZYL01000105
440 14.000
440 14.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
14.000
H7
115
115
160
47
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.138
1
ZYL01250105
440 15.000
440 15.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
15.000
H7
117
117
162
50
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.150
1
ZYL01250105
440 16.000
440 16.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
16.000
H7
125
125
170
52
45
ZYL
1
125
12.500
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.165
1
ZYL01250105
440 17.000
440 17.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
17.000
H7
130
130
175
54
45
ZYL
1
140
14.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.205
1
ZYL01400105
440 18.000
440 18.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
18.000
H7
137
137
182
56
45
ZYL
1
140
14.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.228
1
ZYL01400105
440 19.000
440 19.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
19.000
H7
141
141
189
58
48
ZYL
1
160
16.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.289
1
ZYL01600105
440 20.000
440 20.000
HSS-E MA-REI DIN212-2 - A...
GG
HSS-E
DIN 212-2
20.000
H7
147
147
195
60
48
ZYL
1
160
16.000
h9
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
0
0
OHNE
0.308
1
ZYL01600105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表