413 - DIN 206 HAND-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_413.prj},{NB=413 10.500},{J21=413 10.500},{A11=10.500},{B3=122},{B4=80.000},{B5=133},{B6=66},{C4=53.000},{C12=21},{C2=105},{C3=10.500},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.074},{BLD=1},{ID12000=9004130105000},{ID12100=0},{B8=0.400},{C14=0},{C15=5},{C32=-0.032},{C33=-0.075},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS HAND-REIBAHLE 10,500 DIN206-B RN ZYL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 206},{A91=H7},{C11=ZYL},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL01052105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004130105000.dxf},{ID10003=9004130105000.stp},{ID10004=9004130105000_prop.xml},{ID10005=A_9004130105000.xml},{ID11001=HSS},{ID11002=BLANK},{ID12001=HAND-REIBAHLE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
413 1.400
413 1.400
HSS HAND-REIBAHLE 1,400 D...
GG
HSS
DIN 206
1.400
H7
37
20.000
41
20
21.000
ZYL
21
14
1.400
R
DIN4000-126
3
L
HSS
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00142105
413 1.500
413 1.500
HSS HAND-REIBAHLE 1,500 D...
GG
HSS
DIN 206
1.500
H7
37
20.000
41
20
21.000
ZYL
21
15
1.500
R
DIN4000-126
3
L
HSS
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00152105
413 1.600
413 1.600
HSS HAND-REIBAHLE 1,600 D...
GG
HSS
DIN 206
1.600
H7
40
21.000
44
21
23.000
ZYL
21
16
1.600
R
DIN4000-126
3
L
HSS
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00162105
413 2.000
413 2.000
HSS HAND-REIBAHLE 2,000 D...
GG
HSS
DIN 206
2.000
H7
46
25.000
50
25
25.000
ZYL
21
20
2.000
R
DIN4000-126
4
L
HSS
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00202105
413 2.200
413 2.200
HSS HAND-REIBAHLE 2,200 D...
GG
HSS
DIN 206
2.200
H7
50
27.000
54
27
27.000
ZYL
21
22
2.200
R
DIN4000-126
4
L
HSS
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00222105
413 2.500
413 2.500
HSS HAND-REIBAHLE 2,500 D...
GG
HSS
DIN 206
2.500
H7
53
33.700
58
29
24.300
ZYL
21
25
2.500
R
DIN4000-126
4
L
HSS
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00252105
413 2.800
413 2.800
HSS HAND-REIBAHLE 2,800 D...
GG
HSS
DIN 206
2.800
H7
57
35.600
62
31
26.400
ZYL
21
28
2.800
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00282105
413 3.000
413 3.000
HSS HAND-REIBAHLE 3,000 D...
GG
HSS
DIN 206
3.000
H7
57
35.500
62
31
26.500
ZYL
21
30
3.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00302105
413 3.200
413 3.200
HSS HAND-REIBAHLE 3,200 D...
GG
HSS
DIN 206
3.200
H7
61
38.000
66
33
28.000
ZYL
21
32
3.200
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00322105
413 3.500
413 3.500
HSS HAND-REIBAHLE 3,500 D...
GG
HSS
DIN 206
3.500
H7
65
40.500
71
35
30.500
ZYL
21
35
3.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00352105
413 4.000
413 4.000
HSS HAND-REIBAHLE 4,000 D...
GG
HSS
DIN 206
4.000
H7
70
45.000
76
38
31.000
ZYL
21
40
4.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00402105
413 4.500
413 4.500
HSS HAND-REIBAHLE 4,500 D...
GG
HSS
DIN 206
4.500
H7
75
48.000
81
41
33.000
ZYL
21
45
4.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.008
1
ZYL00452105
413 5.000
413 5.000
HSS HAND-REIBAHLE 5,000 D...
GG
HSS
DIN 206
5.000
H7
80
53.000
87
44
34.000
ZYL
21
50
5.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.011
1
ZYL00502105
413 5.500
413 5.500
HSS HAND-REIBAHLE 5,500 D...
GG
HSS
DIN 206
5.500
H7
86
56.000
93
47
37.000
ZYL
21
55
5.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.014
1
ZYL00552105
413 6.000
413 6.000
HSS HAND-REIBAHLE 6,000 D...
GG
HSS
DIN 206
6.000
H7
85
56.000
93
47
37.000
ZYL
21
60
6.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.017
1
ZYL00602105
413 6.500
413 6.500
HSS HAND-REIBAHLE 6,500 D...
GG
HSS
DIN 206
6.500
H7
92
59.000
100
50
41.000
ZYL
21
65
6.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.021
1
ZYL00652105
413 7.000
413 7.000
HSS HAND-REIBAHLE 7,000 D...
GG
HSS
DIN 206
7.000
H7
99
63.000
107
54
44.000
ZYL
21
70
7.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.027
1
ZYL00702105
413 7.500
413 7.500
HSS HAND-REIBAHLE 7,500 D...
GG
HSS
DIN 206
7.500
H7
98
63.000
107
54
44.000
ZYL
21
75
7.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.033
1
ZYL00752105
413 8.000
413 8.000
HSS HAND-REIBAHLE 8,000 D...
GG
HSS
DIN 206
8.000
H7
106
68.000
115
58
47.000
ZYL
21
80
8.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.037
1
ZYL00802105
413 8.500
413 8.500
HSS HAND-REIBAHLE 8,500 D...
GG
HSS
DIN 206
8.500
H7
105
68.000
115
58
47.000
ZYL
21
85
8.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.042
1
ZYL00852105
413 9.000
413 9.000
HSS HAND-REIBAHLE 9,000 D...
GG
HSS
DIN 206
9.000
H7
114
74.000
124
62
50.000
ZYL
21
90
9.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.051
1
ZYL00902105
413 9.500
413 9.500
HSS HAND-REIBAHLE 9,500 D...
GG
HSS
DIN 206
9.500
H7
113
74.000
124
62
50.000
ZYL
21
95
9.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.057
1
ZYL00952105
413 10.000
413 10.000
HSS HAND-REIBAHLE 10,000 ...
GG
HSS
DIN 206
10.000
H7
122
80.000
133
66
53.000
ZYL
21
100
10.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.067
1
ZYL01002105
413 10.500
413 10.500
HSS HAND-REIBAHLE 10,500 ...
GG
HSS
DIN 206
10.500
H7
122
80.000
133
66
53.000
ZYL
21
105
10.500
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.074
1
ZYL01052105
413 11.000
413 11.000
HSS HAND-REIBAHLE 11,000 ...
GG
HSS
DIN 206
11.000
H7
130
86.000
142
71
56.000
ZYL
21
110
11.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.087
1
ZYL01102105
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表