455 - DIN 212-3 MASCHINEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_455.prj},{NB=455 4.980},{J21=455 4.980},{A11=4.980},{B3=58},{B4=58},{B5=86},{B6=23.000},{B71=85.400},{C4=28},{C12=1},{C2=50},{C3=5},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.011},{BLD=1},{ID12000=9004550049800},{ID12100=0},{B8=0.600},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 - B TOL,+0,004},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-3},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00500105},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004550049800.dxf},{ID10003=9004550049800.stp},{ID10004=9004550049800_prop.xml},{ID10005=A_9004550049800.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
455 1.000
455 1.000
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.000
15
15
34
5.500
33.600
19
ZYL
1
10
1
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00100105
455 1.010
455 1.010
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.010
15
15
34
5.500
33.600
19
ZYL
1
10
1
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00100105
455 1.020
455 1.020
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.020
15
15
34
5.500
33.600
19
ZYL
1
10
1
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00100105
455 1.030
455 1.030
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.030
15
15
34
5.500
33.600
19
ZYL
1
10
1
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00100105
455 1.500
455 1.500
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.500
18
18
40
8.000
39.600
22
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 1.510
455 1.510
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.510
20
20
43
9.000
42.600
23
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 1.520
455 1.520
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.520
20
20
43
9.000
42.600
23
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 1.530
455 1.530
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.530
20
20
43
9.000
42.600
23
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00200105
455 1.970
455 1.970
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.970
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00200105
455 1.980
455 1.980
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.980
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 1.990
455 1.990
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
1.990
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 2.000
455 2.000
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.000
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 2.010
455 2.010
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.010
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 2.020
455 2.020
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.020
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 2.030
455 2.030
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.030
24
24
49
11.000
48.400
25
ZYL
1
20
2
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.001
1
ZYL00200105
455 2.470
455 2.470
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.470
29
29
57
14.000
56.400
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00300105
455 2.480
455 2.480
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.480
29
29
57
14.000
56.400
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00300105
455 2.490
455 2.490
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.490
29
29
57
14.000
56.400
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00300105
455 2.500
455 2.500
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.500
29
29
57
14.000
56.400
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00300105
455 2.510
455 2.510
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.510
29
29
57
14.000
56.100
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00300105
455 2.520
455 2.520
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.520
29
29
57
14.000
56.100
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.036
1
ZYL00300105
455 2.530
455 2.530
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.530
29
29
57
14.000
56.100
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00300105
455 2.970
455 2.970
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.970
33
33
61
15.000
60.100
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00300105
455 2.980
455 2.980
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.980
33
33
61
15.000
60.100
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00300105
455 2.990
455 2.990
HSS-E NC-MA-REI DIN212-3 ...
GG
HSS-E
DIN 212-3
2.990
33
33
61
15.000
60.100
28
ZYL
1
30
3
h6
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.003
1
ZYL00300105
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表