497 - DIN 8089 AUTOMATEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_497.prj},{NB=497 7.870},{J21=497 7.870},{A11=7.870},{B3=37},{B4=37},{B5=71},{B6=25},{C4=34},{C12=1},{C2=63},{C3=6.300},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.017},{BLD=1},{ID12000=9004970078700},{ID12100=0},{B8=0.600},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E AUT,-REIBAHLE 7,870 DIN8089-B RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 8089},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-126},{F1=R},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00630105},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004970078700.dxf},{ID10003=9004970078700.stp},{ID10004=9004970078700_prop.xml},{ID10005=A_9004970078700.xml},{ID11002=BLANK},{ID12001=AUTOMATEN-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-07-05},{ID12009=KODRAR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
497 3.760
497 3.760
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,760...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.760
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00350105
497 3.770
497 3.770
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,770...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.770
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.780
497 3.780
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,780...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.780
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.790
497 3.790
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,790...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.790
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.800
497 3.800
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,800...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.800
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.810
497 3.810
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,810...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.810
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.820
497 3.820
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,820...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.820
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.830
497 3.830
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,830...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.830
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.840
497 3.840
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,840...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.840
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.850
497 3.850
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,850...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.850
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.860
497 3.860
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,860...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.860
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.870
497 3.870
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,870...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.870
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.880
497 3.880
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,880...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.880
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.890
497 3.890
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,890...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.890
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.900
497 3.900
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,900...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.900
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.920
497 3.920
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,920...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.920
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00350105
497 3.930
497 3.930
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,930...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.930
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.940
497 3.940
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,940...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.940
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.950
497 3.950
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,950...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.950
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.960
497 3.960
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,960...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.960
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00350105
497 3.970
497 3.970
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,970...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.970
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 3.980
497 3.980
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,980...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.980
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00350105
497 3.990
497 3.990
HSS-E AUT,-REIBAHLE 3,990...
GG
HSS-E
DIN 8089
3.990
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00350105
497 4.000
497 4.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 4,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
4.000
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
497 4.010
497 4.010
HSS-E AUT,-REIBAHLE 4,010...
GG
HSS-E
DIN 8089
4.010
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
DIN4000-126
R
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00350105
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表