1188 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER KI
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1188.prj},{NB=1188 6.000},{J21=1188 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.015},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9011880060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=15},{D4=70.300},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI DIN371 HR-15°},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011880060000.dxf},{ID10003=9011880060000.stp},{ID10004=9011880060000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1188 6.000
1188 6.000
C GEWINDEBOHRER KI
PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
6HX
4.900
11
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
R
0.015
R
C
HSS-E-PM
1
TICN
2
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
1188 8.000
1188 8.000
C GEWINDEBOHRER KI
PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
6HX
6.200
14
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
R
0.030
R
C
HSS-E-PM
1
TICN
2
ZYL00802115
ZYL21F8000h$09
1188 10.000
1188 10.000
C GEWINDEBOHRER KI
PM HSS-E TICN MA-GBO M,KI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
6HX
8.000
16
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
R
0.050
R
C
HSS-E-PM
1
TICN
2
ZYL01002115
ZYL21G1000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表