4153 - WN 4143 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4153.prj},{NB=4153 6.000},{J21=4153 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=3.400},{B1=11.000},{B2=85},{B3=125},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.019},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9041530060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=80},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=30.000},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-GBO WN 4143 M 6 UN-40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 4143},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-09-25},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9041530060000.dxf},{ID10003=9041530060000.stp},{ID10004=9041530060000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4153 3.000
4153 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M 3 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
3
0.500
6HX
2.700
6.000
18
112
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.015
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
4153 4.000
4153 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M 4 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
4
0.700
6HX
2.100
7.500
77
112
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
4153 5.000
4153 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M 5 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
5
0.800
6HX
2.700
8.500
85
125
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
4153 6.000
4153 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M 6 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
6
1.000
6HX
3.400
11.000
85
125
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.019
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
4153 8.000
4153 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M 8 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
8
1.250
6HX
4.900
14.000
95
140
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.034
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
4153 10.000
4153 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M10 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
10
1.500
6HX
5.500
16.000
115
160
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
R
0.050
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
4153 12.000
4153 12.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M12 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
12
1.750
6HX
7.000
18.500
129
180
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.088
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
4153 16.000
4153 16.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M16 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
16
2.000
6HX
9.000
20.000
163
220
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.199
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
4153 20.000
4153 20.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-GBO WN 4143 M20 U...
GG
HSS-E
WN 4143
M
20
2.500
6HX
12.000
25.000
217
280
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
R
0.427
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表