5739 - DIN 374 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5739.prj},{NB=5739 14.005},{J21=5739 14.005},{A21=14},{A3=1.000},{A8=9.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.078},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9057390140050},{ID12100=0},{A6=12.800},{B4=4},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM-HSSE S-PT GBO M14X1,0 DIN374 UN-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057390140050.dxf},{ID10003=9057390140050.stp},{ID10004=9057390140050_prop.xml},{ID10005=A_9057390140050.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5739 8.005
5739 8.005
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M 8 X1 D...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO2/6H
4.900
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.025
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5739 10.005
5739 10.005
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M10 X1 D...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO2/6H
5.500
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.034
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
5739 10.006
5739 10.006
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M10 X1,2...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
10
1.250
ISO2/6H
5.500
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.036
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
5739 12.005
5739 12.005
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M12 X1 D...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
12
1.000
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.057
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5739 12.006
5739 12.006
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M12 X1,2...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
12
1.250
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.056
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5739 12.007
5739 12.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M12 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
12
1.500
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.056
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5739 14.005
5739 14.005
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M14X1,0 ...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
14
1.000
ISO2/6H
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.078
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
5739 14.006
5739 14.006
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M14 X1,2...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
14
1.250
ISO2/6H
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.076
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
5739 14.007
5739 14.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M14 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
14
1.500
ISO2/6H
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.076
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
5739 16.007
5739 16.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M16 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
ISO2/6H
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.091
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5739 18.007
5739 18.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M18 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
18
1.500
ISO2/6H
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
N
0.133
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
5739 20.007
5739 20.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M20 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
20
1.500
ISO2/6H
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
N
0.197
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
5739 22.007
5739 22.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M22 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
22
1.500
ISO2/6H
14.500
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.250
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
5739 24.007
5739 24.007
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M24 X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
24
1.500
ISO2/6H
14.500
28
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.287
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
5739 24.008
5739 24.008
S GEWINDEBOHRER
PM-HSSE S-PT GBO M24 X2 D...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
24
2.000
ISO2/6H
14.500
28
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.285
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表