dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: HEB
Created: 19.3.2010
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
可替代BLZ400的长行程的方油缸,工作压力可达250bar - BLZ250
HEB
液压油缸-方油缸
Powered by
CAD模型選擇
{heb/blockzylinder/blz250_asmtab.prj},{NB=BLZ250-1-40/25/50-206/B1 (p=250 L3=40, L4=25, d2G=M16, -0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{HUBX=50},{SW=22},{BX=12},{B1X=40},{B2=63},{B3=63},{B4=85},{C1X=16},{C2X=9},{D3X=10.5},{D4X=10.5},{D8=24},{D8L=9},{D10X=60},{D11=50},{D12=58.0},{HX=32.0},{HX2=49.0},{L2=49},{L3=35},{L5=32},{L6X=14},{L6X2=14},{L7X=25},{L8X=40},{L15=15},{L20X=3.0},{L24X=20},{L28=78},{L29=60},{L30=8},{L31X=33.0},{TX=2.0},{L3OLD=40.000},{L4OLD=25.000},{A4OLD=15.000},{A5OLD=35.000},{IDNR=},{S35=-},{D1=M16},{D5X=M16},{M3X=M10},{M4X=M10},{OR=12x2},{NENNDRUCK=250},{BA=1},{S48=},{HUB=50.0},{HUBST=0.0},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M16},{L4A5=25.0},{L3A4=40.0},{S5=},{S7=},{ELV=},{S13=},{ZE=},{N2N4POS=0},{DRS=},{DLO=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
KOLBEN
活塞 - Ø
[mm]
D2
活塞杆 - Ø
[mm]
A
连接
ⁿ/ₐ
SW
对面的宽度
[mm]
AK
活塞区(延伸)
[cm2]
AR
活塞面积(收缩)
[cm2]
FAK
在额定压力下推动功率
[daN]
FAR
在额定压力下拉动力
[daN]
集會 BLZ250-1-25/16/50-206/...
25
16
G 1/4
13
4.91
2.90
1227
724
集會 BLZ250-1-32/20/50-206/...
32
20
G 1/4
17
8.04
4.90
2010
1225
集會 BLZ250-1-40/25/50-206/...
40
25
G 3/8
22
12.56
7.65
3140
1913
集會 BLZ250-1-50/32/50-206/...
50
32
G 3/8
27
19.62
11.59
4906
2897
集會 BLZ250-1-63/40/100-206...
63
40
G 1/2
36
31.16
18.60
7789
4649
集會 BLZ250-1-80/50/100-206...
80
50
G 1/2
41
50.24
30.62
12560
7654
集會 BLZ250-1-100/60/100-20...
100
60
G 3/4
50
78.50
50.24
19625
12560
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表