QA01MA - 链条联轴器-螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qa01ma.prj},{NB=QA01MA-101X85-20X20},{SC=QA01MA},{LX=Screw fixed type},{ZTCZ=S45C},{KTCZ=Aluminum alloy die casting},{LTCZ=steel},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=101},{L=85},{DD1=20},{JYCO=},{DD2=20},{JYCOO=},{L1=99.7},{D1=86},{D2=53},{W=18.1},{LF=45},{ZDNJ=620},{ZGZS=3600},{GXLJ=28.0},{ZL=2.2},{INFOTEXT=website},{V1=45.0},{D3=56.0},{Y1=11},{ZX1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
KTCZ
壳体材质
ⁿ/ₐ
LTCZ
链条材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
W
[mm]
LF
[mm]
ZDNJ
最大扭矩(Nm)
ⁿ/ₐ
ZGZS
最高转速(rpm)
ⁿ/ₐ
GXLJ
惯性力矩(N.c㎡)
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[kg]
QA01MA-69X63-14X14
QA01MA-69X63-14X14
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
69
63
64.8
45
25
10.2
30
190
5000
3.7
0.4
QA01MA-77X72-14X14
QA01MA-77X72-14X14
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
77
72
79.4
62
33
14.4
36
249
4800
5.5
0.8
QA01MA-84X75-17X17
QA01MA-84X75-17X17
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
84
75
79.4
69
43
14.4
36
329
4800
9.7
1.1
QA01MA-92X75-19X19
QA01MA-92X75-19X19
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
92
75
87.4
77
48
14.4
40
419
4800
14.4
1.4
QA01MA-101X85-20X20
QA01MA-101X85-20X20
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
101
85
99.7
86
53
18.1
45
620
3600
28.0
2.2
QA01MA-111X85-22X22
QA01MA-111X85-22X22
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
111
85
99.7
93
60
18.1
45
791
3600
37.0
2.7
QA01MA-122X85-22X22
QA01MA-122X85-22X22
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
122
85
99.7
106
70
18.1
45
979
3000
56.3
3.8
QA01MA-142X105-24X24
QA01MA-142X105-24X24
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
142
105
123.5
127
85
22.8
56
1810
2500
137.3
6.2
QA01MA-158X105-28X28
QA01MA-158X105-28X28
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
158
105
123.5
139
98
22.8
56
2210
2500
210.2
7.8
QA01MA-168X117-30X30
QA01MA-168X117-30X30
QA01MA
螺钉固定型
S45C
铝合金压铸
钢
内六角紧定螺钉
168
117
123.5
151
110
22.8
56
2610
2500
295.0
10.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表