QLTSF-QSTSF - 碳钢台阶式膜片-螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qltsf-qstsf.prj},{NB=QLTSF-82X98-17X17},{CODE=QLTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{ATT=Hex socket screw with cylindrical head},{D=82},{L=98.0},{D1=17.000},{D2=17.000},{LF1=29.70},{N=56.0},{F=9.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=125.00},{AE=0.10},{ADA=1},{AAD=±0.50},{AS=4000},{STS=9300},{MOI=7.0x10^-4},{CW=1695},{INFOTEXT=website},{PPATH=qltsf-qstsf/../qltsf-qstsf/assembiles/1qltsd-qstsf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF1
LF
[mm]
N
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 bolerance
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLTSF-56X64-12X12
QLTSF-56X64-12X12
QLTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
56
64.0
19.45
38.0
24.5
6.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.00
0.10
1
±0.36
5000
4480
1.8x10^-4
546
QLTSF-68X75-15X15
QLTSF-68X75-15X15
QLTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
68
75.0
23.05
46.0
25.5
7.7
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
90.00
0.10
1
±0.40
4500
6900
4.5x10^-4
910
QLTSF-82X98-17X17
QLTSF-82X98-17X17
QLTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
82
98.0
29.70
56.0
32.5
9.0
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
125.00
0.10
1
±0.50
4000
9300
7.0x10^-4
1695
QSTSF-56X45-12X12
QSTSF-56X45-12X12
QSTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
56
45.0
19.45
38.0
24.5
6.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.00
0.10
1
±0.36
5000
4700
1.5x10^-4
420
QSTSF-68X53-15X15
QSTSF-68X53-15X15
QSTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
68
53.0
23.05
46.0
25.5
7.7
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
90.00
0.10
1
±0.40
4500
7200
3.7x10^-4
700
QSTSF-82X68-17X17
QSTSF-82X68-17X17
QSTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
82
68.0
29.70
56.0
32.5
9.0
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
125.00
0.10
1
±0.50
4000
9600
5.8x10^-4
1304
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表