GK24H - 导向轴支座-铸造型·T型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk24h_asmtab.prj},{NB=GK24HW-D20},{CODE=GK24HW},{MAT=Cast aluminium},{SUR=Natural_Color_anodizing},{FJ=1 hexagon socket head cap screw},{D=20},{H=31},{H1=51.0},{S=10},{L=60},{L1=45},{L2=30},{T=20},{E=30},{DD=6.6},{FJLD=M5},{INFOTEXT=website},{M1=5},{D1=8.5},{S1=2},{PPATH=gk24h/assemblies/gk24h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
FJLD
附件螺钉
ⁿ/ₐ
GK24HW-D8
GK24HW-D8
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
8
20
32.8
6
42
32
18
14
21
5.5
M4
GK24HW-D10
GK24HW-D10
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
10
20
32.8
6
42
32
18
14
21
5.5
M4
GK24HW-D12
GK24HW-D12
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
12
23
37.5
6
42
32
20
14
21
5.5
M4
GK24HW-D13
GK24HW-D13
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
13
23
37.5
6
42
32
20
14
21
5.5
M4
GK24HW-D16
GK24HW-D16
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
16
27
44.0
8
48
38
25
16
24
5.5
M4
GK24HW-D20
GK24HW-D20
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
20
31
51.0
10
60
45
30
20
30
6.6
M5
GK24HW-D25
GK24HW-D25
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
25
35
60.0
12
70
56
38
24
35
6.6
M6
GK24HW-D30
GK24HW-D30
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
30
42
70.0
12
84
64
44
28
42
9.0
M6
GK24HW-D35
GK24HW-D35
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
35
50
82.0
15
98
74
50
32
49
11.0
M8
GK24HW-D40
GK24HW-D40
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
40
60
96.0
15
114
90
60
36
57
11.0
M8
GK24HW-D50
GK24HW-D50
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
50
70
120.0
18
126
100
74
40
63
14.0
M12
GK24HW-D60
GK24HW-D60
GK24HW
铸铝
本色阳极氧化
1个内六角圆柱螺钉
60
80
136.0
18
148
120
90
45
74
14.0
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表