CA05BC - 塑料轴承·无防尘盖式
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca05bc.prj},{NB=CA05BC-6904},{SC=CA05BC},{MT=POM},{MT2=PA66},{MT3=Sodium carbonate glass},{OT=-60℃~100℃},{BT=6904},{D=20},{DD=37},{B=9},{R1=0.30},{DA=22.0},{DDA=35.0},{R=0.30},{WEIGHT=57.0},{INFOTEXT=website},{Z=10},{M=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MT
材质(套圈)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(保持架)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(球体)
ⁿ/ₐ
OT
推荐使用最高温度
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1
[mm]
DA
da(min)
[mm]
DDA
Da(max)
[mm]
R
r(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
INFOTEXT
技术资料
ⁿ/ₐ
CA05BC-693
CA05BC-693
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
693
3
8
4
0.15
4.2
6.8
0.15
0.1
官网网址
CA05BC-694
CA05BC-694
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
694
4
11
4
0.15
5.2
9.8
0.15
0.3
官网网址
CA05BC-695
CA05BC-695
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
695
5
13
4
0.20
6.6
11.4
0.20
0.5
官网网址
CA05BC-696
CA05BC-696
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
696
6
15
5
0.20
7.6
13.4
0.20
0.7
官网网址
CA05BC-697
CA05BC-697
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
697
7
17
5
0.30
9.0
15.0
0.30
1.0
官网网址
CA05BC-698
CA05BC-698
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
698
8
19
6
0.30
10.0
17.0
0.30
1.4
官网网址
CA05BC-699
CA05BC-699
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
699
9
20
6
0.30
11.0
18.0
0.30
1.6
官网网址
CA05BC-6800
CA05BC-6800
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6800
10
19
5
0.30
12.0
17.0
0.30
1.0
官网网址
CA05BC-6900
CA05BC-6900
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6900
10
22
6
0.30
12.0
20.0
0.30
1.7
官网网址
CA05BC-6000
CA05BC-6000
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6000
10
26
8
0.30
12.0
24.0
0.30
3.5
官网网址
CA05BC-6200
CA05BC-6200
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6200
10
30
9
0.60
14.0
26.0
0.60
6.0
官网网址
CA05BC-6801
CA05BC-6801
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6801
12
21
5
0.30
14.0
19.0
0.30
1.2
官网网址
CA05BC-6901
CA05BC-6901
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6901
12
24
6
0.30
14.0
22.0
0.30
1.9
官网网址
CA05BC-6001
CA05BC-6001
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6001
12
28
8
0.30
14.0
26.0
0.30
4.0
官网网址
CA05BC-6201
CA05BC-6201
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6201
12
32
10
0.60
16.0
28.0
0.60
7.0
官网网址
CA05BC-6802
CA05BC-6802
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6802
15
24
5
0.30
17.0
22.0
0.30
1.3
官网网址
CA05BC-6902
CA05BC-6902
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6902
15
28
7
0.30
17.0
26.0
0.30
3.0
官网网址
CA05BC-6002
CA05BC-6002
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6002
15
32
9
0.30
17.0
30.0
0.30
6.0
官网网址
CA05BC-6202
CA05BC-6202
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6202
15
35
11
0.60
19.0
31.0
0.60
9.0
官网网址
CA05BC-6803
CA05BC-6803
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6803
17
26
5
0.30
19.0
24.0
0.30
1.3
官网网址
CA05BC-6903
CA05BC-6903
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6903
17
30
7
0.30
19.0
28.0
0.30
3.3
官网网址
CA05BC-6003
CA05BC-6003
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6003
17
35
10
0.30
19.0
33.0
0.30
8.0
官网网址
CA05BC-6203
CA05BC-6203
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6203
17
40
12
0.60
21.0
36.0
0.60
13.0
官网网址
CA05BC-6804
CA05BC-6804
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6804
20
32
7
0.30
22.0
30.0
0.30
3.0
官网网址
CA05BC-6904
CA05BC-6904
CA05BC
POM
PA66
碳酸钠玻璃
-60℃~100℃
6904
20
37
9
0.30
22.0
35.0
0.30
57.0
官网网址
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表